SITRANS P310

Descrizione

SITRANS P310 è un trasmettitore di pressione digitale con funzioni di diagnostica integrate HART e con ampie facilitazioni di comando. È complementare all'apparecchiatura standard SITRANS P DS III per semplici compiti di misura con una richiesta di precisione minima in confronto a SITRANS P DS III. Sono disponibili alternative di esecuzione per misure di pressione relativa e differenziale. I certificati, quali p. es. ATEX, NEPSI, FM, CSA e SIL garantiscono l'uso in aree a prova di esplosione e in processi con esigenze di elevata sicurezza.

Dettagli

Scostamento della curva caratteristica

≤ 0.075%

Stabilità a lungo termine

≤ 0.25 % / 60 mesi

Campo di misura

da 0 - 1 mbar a 0 - 700 bar


Vantaggi

  • Funzioni di diagnostica e simulazione

  • Idoneo per il montaggio in circuiti di misura SIL 2 in conformità a IEC 61508 / IEC 61511

  • Numerosi certificati e omologazioni, p. es. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA.

  • Comunicazione bus: HART