SITRANS LH300

Descrizione

Il trasmettitore di pressione SITRANS LH300 è una sonda per pozzi per la misura del livello idrostatico con calotte, a scelta in PPE, acciaio inox e ECTE.
Il trasmettitore converte la pressione in un segnale standard da 4 a 20 mA. La custodia in acciaio inox (Ø 30 mm, conforme alla Norma IP68, e il sensore piezoresistivo provvisto di una membrana di separazione
per il 99,6 % in ceramica, consentono un impiego flessibile anche in impianti di acqua potabile. Il cavo di collegamento con un diametro di 8 mm dispone anche del tubo di sfiato per la pressione atmosferica.
Il trasmettitore di pressione misura il livello dei liquidi in vasche, cisterne, canali e dighe.
Il trasmettitore di pressione SITRANS LH300 è fornibile per diversi campi di misura e, in via opzionale, anche nella  versione dotata di protezione contro le esplosioni.

Dettagli

Scostamento curva

0.15%

Stabilità a lungo temine

0,15 %/12 mesi

Campo di misura

0 – 1 mH2O fino a  0 – 4 mH2O


Vantaggi

  • Forma costruttiva compatta

  • Montaggio semplice

  • Ridotto scostamento di misura (0,15 % tipico)

  • Classe di protezione IP68

  • Lunghezza cavo: standard 5, 10, 20, 30 oppure 50 m, sono inoltre possibili lunghezze speciali fino a 1000 m

  • Variante dotata di protezione contro le esplosioni conforme alle Norme ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga e IEC Ex Ex ia IIC T4 Ga


Set di misura standard

Transmettitore
Staffe per cavo
Cavo con connettore femmina