SITRANS LH100

Descrizione

Il trasmettitore di pressione SITRANS LH100 converte la pressione idrostatica proporzionale al livello di riempimento in un segnale standard da 4 a 20 mA. Il trasmettitore è dotato di custodia in acciaio inox (Ø 23,4 mm) secondo IP68 e di un sensore piezoresistitvo con membrana in ceramica. Il cavo di collegamento con un diametro di 6 mm comprende anche anche il tubo per lo sfiato nell'atmosfera.

Dettagli

Deviazione caratteristica

0,3%

Stabilità a lungo temine

0,25%/12 mesi

Campo di misura

0 – 4 mH2O (0 – 13,2 ftH2O) ... 0 - 20m H2O (0 – 66 ftH2O)


Vantaggi

  • Design compatto

  • Materiale resistente alla corrosione

  • Custodia: acciaio inox 316L

  • Cavo: guaina PE

  • Lunghezza cavo: standard 10, 20 o 30 m, sono possibili lunghezze speciali fino a 50 m

  • Variante antideflagrante secondo ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga e IEC Ex Ex ia IIC T4 Ga


Set di misura standard:

Trasmettitore
Sospensione cavo
Presa