SITRANS FX300

Descrizione

Il misuratore di portata a vortice SITRANS F X offre, come soluzione completa con compensazione di temperatura e pressione integrata, una misura esatta di portata volumetrica e massica di vapore, gas e liquidi.

La gamma di misuratori di portata a vortice comprende due tipi di strumenti, in esecuzione con flangia e a sandwich.

Il misuratore di portata a vortice SITRANS F X in esecuzione con flangia è disponibile con un trasmettitore semplice o duale mentre l'esecuzione a sandwich con un trasmettitore semplice. In entrambe le esecuzioni il sensore di temperatura è integrato di serie mentre il sensore di pressione è opzionale.

Il SITRANS FX300 è concepito per un montaggio compatto e separato. Nel montaggio separato con lunghezze di cavo di 5, 10m o 15m.

Questo prodotto è anche fornibile in versione personalizzata.

Vedi Product Variation Request (PVR).

I tipici campi d’impiego per SITRANS FX300 sono i processi di alimentazione (circuiti ausiliari), industria chimica, la tecnica di climatizzazione, l'economia energetica, l'industria alimentare e delle bevande, l'industria del petrolio e del gas.

 

Dettagli

Campo di misura

Vedi Programma di dimensionamento (Link)

Diametro nominale dell'esecuzione con flangia
Diametro nominale dell'esecuzione a sandwich

da DN15 a DN300 (da ½"  a 12") da DN15  a DN100 (da ½" a 4")

Precisione di misura

Vapore e gas: +/- 1 %
Liquidi: +/- 0,75 %

Ingressi/uscite

4 – 20 mA, impulsi/frequenza 0,5 Hz, DC 24 V
secondo NAMUR

Comunicazione

HART

Alimentazione

24 V DC  secondo NAMUR

Pressione di funzionamento

max. 100 bar (pressione superiore su rchiesta)

Temperatura ambiente

da -40 a 85 °C  (da -40 a 185 °F)

Temperatura del liquido da misurare

da -40 a 240 °C  (da -40 a 464 °F)

Display

a 2 righe con risp. 10 caratteri/riga
Lingue: tedesco, inglese e francese

Grado di protezione

IP66/67, alluminio, resistente all'acqua di mare

Materiale del sensore di misura

1.4404/316L, Hastelloy C22 (su richiesta)

Omologazioni

ATEX ll 2G EEx d ia [ia]  llc T6  
FM Class I, II, III Div. 1 & 2


Vantaggi

  • Esente da manutenzione grazie all'esecuzione del sensore completamente saldata, che assicura un eccezionale grado di robustezza e affidabilità

  • Comprende tre punti di misura in uno strumento senza costi addizionali per equipaggiamento, installazione e cablaggio

  • Tempi di fuori servizio ridotti poiché la sostituzione del sensore di pressione è possibile senza interrompere il processo

  • Semplice installazione mediante plug & play

  • Sistema ridondante, poiché è disponibile l'esecuzione con trasmettitore duale