SITRANS FUS880

Descrizione

Il SITRANS FUS880 è un misuratore di portata a batteria per il retrofit di tubi esistenti. Esso è omologato per l'installazione e il funzionamento sotto terra.

Lo strumento è stato concepito specialmente per l'industria dell'irrigazione e può funzionare su tubi ad una o due pareti con struttura liscia o corrugata. I trasduttori acustici a contatto con il liquido assicurano precisione e performance eccezionali. Lo strumento possiede uscite a impulsi separate galvanicamente per entrambe le direzioni del flusso e un display per valori di misura, dati di segnale e di funzionamento.

 

Il misuratore di portata SITRANS FUS880 consiste di un sensore di misura e un trasmettitore. Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto SITRANS FUS080.

 

Esempi d'impiego: sistemi di irrigazione e di distribuzione dell'acqua, stazioni di pompaggio, punti di collegamento in aziende agricole

Dettagli

 Campo di misura

 Qn 380 ... 13.200 m3/h (dipendente
 dal diametro nominale)

 Diametri nominali

 da DN 200 fino a DN 1200 (8" ... 48")

 Precisione di misura

 ±2 % della portata

 Pressione di funzionamento

 max. 5,5 bar (max. 80 psi)

 Temperatura ambiente

 -5 ... 60  °C (23 ... 140 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 max. 60 °C (max. 140 °F)

 Costruzione

 Esecuzione a 1 o 2 vie

 Materiale

 Tipico materiale del tubo: plastica,
 calcestruzzo


Vantaggi

  • Semplice installazione, poiché tutte le parti necessarie sono comprese nella dotazione di fornitura

  • Esecuzione funzionante con batteria (durata di vita della batteria fino a 6 anni)

  • Forma costruttiva robusta con struttura massiccia e senza parti in movimento

  • ll sensore di misura può essere interrato senza problemi e resistere all'immersione permanente

  • Lettura rapida e semplice dei valori di misura (portata e volume)