SITRANS F US SONOKIT

Descrizione

SITRANS F US SONOKIT offre un'alternativa semplice, per un funzionamento di precisione, ai normali misuratori di portata ed è adatto per applicazioni di retrofit su tubi esistenti. SITRANS F US SONOKIT comprende tutte le parti e gli attrezzi che servono per l'installazione come misuratore di portata a 1 o 2 vie.
L'installazione può avvenire o su tubi vuoti o su tubi in pressione secondo il metodo hot-tap. Con SITRANS F US SONOKIT i trasduttori acustici si trovano nel flusso (bagnati dal liquido) e assicurano pertanto alta precisione, performance e stabilità a lungo termine.

 

SITRANS F US SONOKIT consiste di un kit di sensore di misura e un trasmettitore. Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto SITRANS FUS060SITRANS FUS080 .

 

Esempi d'impiego: centrali idroelettriche, impianti di teleriscaldamento, sistemi di irrigazione e in generale tutti i tubi dell'acqua esistenti con grandi diametri nominali.

 

Dettagli

Campo di misura

Qn 100 ... 78.000 m3/h (dipendente dal diametro nominale e dal  trasmettitore)

 Diametri nominali

a 1 via: da DN100 - 2400 (4" ... 96")
a 2 vie: da DN200 - 3000 (8" ... 120")
(dipendente dal trasmettitore)

 Precisione di misura

± 0,5 ... 1,5 % della portata

 Pressione di funzionamento

max. 40 bar (max. 580 psi)

 Temperatura ambiente

-20 ... 200  °C (-4 ... 392 °F)

 Costruzione

Esecuzione a 1 o 2 vie (FUS06 fino a 4 vie)

 Materiale

Tipico materiale del tubo: acciaio, acciaio inox, calcestruzzo

 Omologazioni

ATEX (solo per FUS060)


Vantaggi

  • Semplifica il retrofit di tubi di qualsiasi grandezza o tipo

  • Soluzione economica e precisa, poiché sono comprese tutte le parti necessarie

  • Assai robusto, si presta all'interramento e all'immersione permanente

  • Minimo onere di manutenzione grazie alla struttura massiccia senza parti in movimento