SITRANS F US SONO 3300/FUS060

Descrizione

Il misuratore di portata SITRANS F US SONO3300/3000 consiste
di un sensore di misura SITRANS F US SONO 3300 e un trasmettitore SITRANS FUS060. Il sensore di misura è
disponibile   in acciaio al carbonio ed è dotato di trasduttori acustici. I cavi dei segnali sono protetti in tubi di acciaio inox.
Il trasmettitore SITRANS FUS060 funziona con la moderna tecnica di elaborazione dei segnali time-based e garantisce pertanto un riconoscimento affidabile e preciso dei segnali per ampie
possibilità di utilizzo.

 

Il misuratore di portata SITRANS F US SONO 3300/FUS060 consiste di un sensore di misura e di un trasmettitore. Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto
SITRANS FUS060.

Esempi d'impiego: petrolio, tecnica dell'energia, acqua fredda, acqua calda e acque reflue.

 

Dettagli

 Campo di misura

 Qn 10 ... 2200 m3/h (dipendente dal diametro nominale)

 Diametri nominali

 da DN 50 fino a DN 300 (2"... 12")

 Precisione di misura

 ±0,5 % della portata

 Pressione di funzionamento

 max. 40 bar (max. 580 psi)

 Temperatura ambiente

 -40 ... 85  °C (-40 ... 185 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -10 ... 160  °C (14 ... 320 °F)

 Costruzione

 Esecuzione a 2 vie

 Materiale

 Acciaio al carbonio

 Omologazioni

 ATEX


Vantaggi

  • Scelta perfetta se è richiesta resistenza alle impurità ed a ostacoli del flusso

  • Ampia gamma di prodotti, poiché il sensore di misura è disponibile con diverse grandezze di tubo

  • Interessante rapporto prezzo/prestazioni

  • Stabilità a lungo temine