SITRANS F US SONO 3100/FUS060

Descrizione

Lo strumento di misura di portata SITRANS F US SONO 3100/FUS060 comprende un sensore di misura SITRANS F US SONO 3100, dotato, in funzione dell'impiego, di O-ring o flangia nonché il trasmettitore SITRANS FUS060. La versione standard viene fornita come soluzione a 2 vie in esecuzione con o senza flangia; l'esecuzione a 4 vie è fornibille su richiesta. I materiali disponibili per i tubi sono il carbonio o l'acciaio inox su richiesta. Il trasmettitore SITRANS FUS060 è concepito per applicazioni altamente performanti come pure per un'installazione separata in aree a rischio di esplosione o in aree sicure. Oltre alle esecuzioni standard esso offre la comunicazione PROFIBUS PA o HART.

 

Il misuratore di portata SITRANS F US SONO 3100/FUS060 consiste di un sensore di misura e di un trasmettitore. Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto
 SITRANS FUS060.

 

Esempi d'impiego: petrolio, liquidi criogeni, tecnica dell'energia, acqua fredda, acqua calda e acque reflue.

 

Dettagli

Campo di misura

 Qn 28 ... 4.200 m3/h (dipendente dal diametro nominale)

Diametri nominali

 da DN 100 fino a DN 600 (4"... 24")

Precisione di misura

 ±0,5 % della portata

Pressione di funzionamento

 max. 40 bar (max. 580 psi)

Temperatura ambiente

 -20 ... 85  °C (-4 ... 185 °F)

Temperatura del liquido da misurare

 -20 ... 200  °C (-4 ... 392 °F)

 Costruzione

 a 2 vie (su richiesta: a 4 vie)

 Materiale

 Acciaio al carbonio (Acciaio inox su richiesta)

 Omologazioni

 ATEX


Vantaggi

  • Sistema di misura di portata ideale per applicazioni altamente performanti nell'industria petrolifera, nell'industria onshore/offshore e della distribuzione

  • I trasduttori acustici possono essere facilmente sostituiti senza arrestare il processo

  • Soluzione ottimale per il monitoraggio con obbligo di taratura fiscale come ad es. nel caso del custody transfer (OIML R117)

  • Progettato per l'installazione separata in ambienti a rischio di esplosione e in ambienti sicuri