SITRANS FUS380

Descrizione

Il SITRANS FUS380 è un misuratore di portata a 2 vie
funzionante con batteria o collegato alla rete di alimentazione, concepito per numerose applicazioni standard. Esso può
essere impiegato in tutte le applicazioni di fornitura di acqua
per il monitoraggio della relativa portata. Sul display si possono leggere diversi valori di misura e informazioni diagnostiche. Il display è inoltre dotato di un'interfaccia IrDA ottica per la comunicazione con SIMATIC PDM. Ciò consente la
trasmissione di dati e la programmazione. I moduli RS 232 e
RS 485 addizionali hanno il protocollo MODBUS RTU.

 

Il misuratore di portata SITRANS FUS380 consiste di un sensore di misura e un trasmettitore.
Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto SITRANS FUS080.

 

Il misuratore di portata è compatibile con il computer dell'energia SITRANS FUE950.

 

Esempi d'impiego: impianti di teleriscaldamento ad acqua, reti di distribuzione locali, stazioni di riscaldamento, stazioni secondarie, impianti di acqua di raffreddamento, impianti di irrigazione e
tutte le applicazioni con l'acqua in generale

 

Dettagli

 Campo di misura

 Qn 15 ... 36.000 m3/h
 (dipendente dal diametro nominale)

 Diametri nominali

 da DN 50 fino a DN 1200 (2" ... 48")

 Precisione di misura

 ±0,5 % della portata

 Pressione di funzionamento

 Stadio di pressione max. PN 40

 Temperatura ambiente

 0 ... 60  °C (32 ... 140 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 2 ... 200  °C (35,6 ... 392 °F)
 Bronzo: fino a 150 °C (302 °F)

 Costruzione

 Sensore di misura a 2 vie con flange e
 trasduttori  acustici integrati

 Materiale

 Acciaio al carbonio EN 1.0345/p235 GH  
 Bronzo (solo DN 50 ... 80)


Vantaggi

  • Grande flessibilità per una soluzione di misura di portata perfetta e personalizzata

  • Concepito per precise misure di energia ad alta risoluzione

  • Offre altissima performance senza compromessi per applicazioni con l'acqua

  • Per la misura di tutte le qualità di acqua