SITRANS FUS080

Descrizione

Il SITRANS FUS080 è un trasmettitore basato sul principio del tempo di transito per misure di portata a ultrasuoni con qualsiasi sensore di misura della serie costruttiva integrata SITRANS FUS380/FUE380. Il SITRANS FUS080 è disponibile in esecuzione con alimentazione da batteria o da rete ed è concepito per la misura di portata in applicazioni con l'acqua.

Il misuratore di portata completo consiste di un trasmettitore SITRANS FUS080 e di uno dei seguenti misuratori di portata:

 

 

 

Misuratore di portata SONOKIT: per retrofit

Misuratore di portata SITRANS FUS380: per la misura in tutti i sistemi di telecontrollo per l'acqua indipendentemente dalla qualità e dalla conduttività dell'acqua.
Misuratore di portata SITRANS FUE380  come SITRANS FUS380, ma con omologazione di tipo per il custody transfer soggetto a taratura fiscale.

Esempi d'impiego: impianti di teleriscaldamento ad acqua, reti di distribuzione locali, stazioni di riscaldamento, stazioni secondarie, impianti di acqua di raffreddamento, impianti di irrigazione e tutte le applicazioni con l'acqua in generale.

 

Dettagli

 Precisione di misura

 ±0,5 %  della portata

 

Ingressi/uscite

 Ingresso:

connessione a 1, 2 vie

 
 Uscite:

2 x uscite a impulsi o di stato

 Comunicazione

 Protocollo MODBUS RTU
 Interfaccia IrDA ottica
 Ulteriori moduli addizionali
 PDM (Process Device Manager)

 Display

 LCD, 8 posizioni con simboli i
 nformativi addizionali

 Grado di protezione

 IP67/NEMA 4X/6

 Alimentazione

 Alimentazione da batteria o da rete
 (3,6 V  o 115/230 V AC)

 Temperatura ambiente

 -5 ... 60  °C (23 ... 140 °F)

 Omologazioni

 MID, PTB (dipendente dalla scelta
 del sistema)


Vantaggi

  • Stabilità a lungo termine con il funzionamento a batteria fino a 6 anni

  • Messa in servizio semplice e poco onerosa con un solo tasto di comando sul display

  • Precisione ottimale con il principio di misura a 2 vie

  • Semplice collegamento ad un computer sulla base di 2 uscite digitali con separazione galvanica

  • Per la misura di tutte le qualità di acqua