SITRANS FUE950

Descrizione

 

Il computer è strutturato modularmente e può essere equipaggiato con moduli di uscita opzionali in funzione dell'applicazione. Ne fanno parte un'uscita a impulsi, un ingresso per impulsi e un modulo addizionale M-bus. All'occorrenza è possibile ordinare il sensore di temperatura e gli accessori di montaggio del tubo con il computer dell'energia termica.

SITRANS FUE950 è compatibile con SITRANS FUS380, SITRANS FUE380,
SITRANS F M MAG 5000, SITRANS F M MAG 6000, SITRANS F M MAG 8000, SITRANS FST020.

Esempi d'impiego: applicazioni di teleriscaldamento, di acqua di raffreddamento e applicazioni combinate di raffreddamento/riscaldamento

 

Dettagli

 Campo di misura

 Qp ≤  360000 m3/h (600000 GPM)
 P ≤  15000000 kW

 Precisione di misura

 EN 1434 classe 3,
 max. ± (0,5 + 3 K/ΔΘ) [%]

 

 

 

 Ingressi/uscite

 ingressi:

1 ingresso per impulsi del  misuratore di portata (standard)

2 ingressi per temperatura (PT100/500,  2 o 4 fili, standard)

2 ingressi per impulsi

 

Uscite:

2 uscite a impulsi o di stato (opz.)

1 uscita M-bus

1 uscita RS232 con M-bus (opz.)

1 uscita RS485 con M-bus (opz.)

2 uscite analoghe (4-20mA, passivi)

 Display

 Display LCD a  8 posizioni con
 immagini /  simboli

 Grado di protezione

 IP54 (secondo IEC 529)

 Alimentazione di tensione

 Batteria ( 3,6 V)
 230 V AC
 24 V AC

 Ingresso di temperatura

 -20 ... 190  °C (-4 ... 374 °F)

 Temperatura ambiente

 0 ... 55  °C (32 ... 131 °F)

 Omologazioni

 MID (EN1434)  PTB K7.2


Vantaggi

  • Omologazione secondo la direttiva MID per strumenti di misura soggetti a obbligo di omologazione, impiegati nella misura dell'energia in acqua

  • Interfaccia ottica per la lettura dei dati secondo EN 1434

  • Valori istantanei della portata energetica e volumetrica

  • Opzioni flessibili per il modulo di ingresso e di uscita

  • Batterie a lunga durata (fino a 16 anni)

  • Omologato per la misura del freddo (secondo la norma PTB K7.2)

  • Adatto a sonde di temperatura a 2 e 4 fili

  • Fornito con coppia di sonde PT500 omologate per il caldo/freddo (con relativa guaina a immersione)

  • 2 uscite analogiche opzionali (4 ... 20 mA, passive)