SITRANS FUE380

Descrizione

Il sistema a 2 vie SITRANS FUE380 è una versione del SITRANS FUS380 con omologazione per custody transfer soggetto a taratura fiscale. Esso può essere testato e sigillato per l'impiego
in vari Paesi. Le omologazioni (MID, EN 1434 e OIML R75)
valgono per sistemi di misura con contatori di energia.
Sul display del SITRANS FUE380 alimentato dalla batteria o dalla rete si possono leggere vari valori di misura e informazioni diagnostiche. Il display è inoltre dotato di un'interfaccia IrDA
ottica per la comunicazione con SIMATIC PDM. Ciò consente la trasmissione di dati e la programmazione. I moduli RS 232 e RS 485 addizionali hanno il protocollo MODBUS RTU.

 

Il misuratore di portata FUS380 consiste di un sensore di misura e un trasmettitore. Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto SITRANS FUS080.

Il misuratore di portata è compatibile con il computer dell'energia SITRANS FUE950.

 

Esempi d'impiego: applicazioni per custody transfer soggetto a taratura fiscale in impianti di teleriscaldamento ad acqua, reti di distribuzione locali, stazioni di riscaldamento, stazioni secondarie, impianti di acqua di raffreddamento, impianti di irrigazione e tutte le applicazioni con l'acqua in generale.

 

Dettagli

Campo di misura

 Qn 15 ... 36.000 m3/h (dipendente
 dal diametro nominale)

Diametri nominali

 da DN 50 fino a DN 1.200 (2" ... 48")

Precisione di misura

 ± 0,5% della portata (a seconda
 dell'omologazione)

Pressione di funzionamento

 max. PN 40

Temperatura ambiente

 0 ... 60  °C (32 ... 140 °F)

Temperatura del liquido da misurare

 2 ... 200  °C (36,5 ... 392 °F)
 Bronzo: fino a 150 °C (302 °F)

Costruzione

 Sensore di misura a 2 vie con flange
 e trasduttori acustici  integrati

Materiale

 Acciaio al carbonio
 EN 1.0345/p235 GH    
 Bronzo (solo DN 50 ... 80)

Omologazioni

 MID      
 EN 1434
 OIML R75 Class 2


Vantaggi

  • Grande flessibilità per una soluzione di misura di portata perfetta e personalizzata

  • Concepito per precise misure di energia ad alta risoluzione

  • Offre altissima performance senza compromessi per applicazioni con l'acqua

  • Omologazione conforme alla direttiva MID, progettazione e omologazione per custody transfer soggetto a taratura fiscale

  • Il sigillo per custody transfer soggetto a taratura fiscale garantisce completa sicurezza dei dati