SITRANS FUT1010 (liquido)

Descrizione

Il misuratore di portata SITRANS FUT1010 rappresenta la soluzione perfetta per le esigenze dell'industria degli idrocarburi. La tecnologia a ultrasuoni WideBeam gli conferisce un alto grado di precisione nella misura di portata.

I trasduttori acustici, sulla scorta del sistema di montaggio TransLoc™, vengono montati permanentemente sul lato esterno del trasmettitore, escludendo così un contatto con il mezzo monitorato. Ciò garantisce la precisione richiesta per il custody transfer soggetto a taratura fiscale e la misura di viscosità fino a 2800 cSt. Cavità e intasamenti a causa di paraffina a catena ramificata, come risulta in numerose applicazioni con idrocarburi, appartengono al passato.

Il SITRANS FUT1010 è disponibile in configurazioni a due, tre o quattro vie. Sono disponibili a scelta due custodie: custodia per montaggio a parete e custodia con protezione antideflagrante per montaggio a parete.

Esempi d'impiego: custody transfer soggetto a taratura fiscale, bilanciamento di pipeline, miscelazione in raffinerie.

Il SITRANS FUT1010 è anche fornibile in una versione per la misura di    gas.

 

Dettagli

 Campo di portata

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominal

 DN 100 ... DN 600 (4" ... 24")

 Precisione

 ±0.15% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Riproducibilità

 ±0.05 ... 0.1% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

 4 analogici

 Uscite

 4 digitali, 4 a potenziale libero,
 2 programmabili

 Comunicazione

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Temperatura del liquido da misurare

 -28 ... 93 °C (-20 ... 200 °F)

 Gradi di protezione della custodia

 Esecuzione per montaggio a parete:
 IP65 (NEMA 4X)
 Esecuzione con protezione a prova
 di esplosione: IP66 (NEMA 7)

 Flange

 ANSI 300, 600

 Omologazioni

 ATEX (PED), FM, CSA


Vantaggi

  • TransLoc assicura la precisione di misura richiesta per il custody transfer soggetto a taratura fiscale e per il montaggio permanente del trasduttore acustico WideBeam sul trasmettitore

  • Soddisfa i requisiti di performance di OIML R117, MID e API

  • Alta performance costante per un funzionamento continuo anche in presenza di mezzi con impurità di acqua e gas.

  • Molteplici funzioni diagnostiche che garantiscono la precisione di taratura e un funzionamento affidabile

  • Consente un semplice riconoscimento di sostanze spurgatubo