SITRANS FUT1010 (gas)

Descrizione

Il misuratore di portata SITRANS FUT1010 rappresenta la soluzione perfetta per le esigenze dell'industria del gas. La tecnologia a ultrasuoni WideBeam gli conferisce un alto grado di precisione nella misura di portata.

I trasduttori acustici, sulla scorta del sistema di montaggio TransLoc™, vengono montati permanentemente sul lato esterno del tubo, escludendo così un contatto con il mezzo monitorato. Inoltre è garantita la precisione richiesta nel custody transfer soggetto a taratura fiscale per numerose applicazioni con i gas.

Il SITRANS FUT1010 è disponibile in configurazioni a due, tre o quattro vie. Sono disponibili a scelta due custodie: custodia per montaggio a parete e custodia con protezione antideflagrante per montaggio a parete.

Esempi d'impiego: impianti di trivellazione, stoccaggio sotterraneo, centrali energetiche a gas.

SITRANS FUT1010 è anche fornibile in una versione per la misura di  idrocarburi.

 

Dettagli

 Campo di portata

 ±36.5 m/s (±120 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominali

 DN 100 ... DN 600 (4" ... 24")

 Precisione

 ±0.2% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Riproducibilità

 ±0.05 ... 0.1% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

 4 analogici

 Uscite

 4 digitali, 4 a potenziale libero,
 2 programmabili

 Comunicazione

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Temperatura del liquido da misurare

 -28 ... 93 °C (-20 ... 200 °F)

 Gradi di protezione della custodia

 Esecuzione per montaggio a parete:
 IP65 (NEMA 4X)
 Esecuzione con protezione a prova
 di esplosione: IP66 (NEMA 7)

 Flange

 ANSI 300, 600

 Omologazioni

 ATEX (PED), FM, CSA


Vantaggi

  • Soddisfa i requisiti del processo di produzione e la precisione secondo AGA-9

  • Consente il calcolo del volume standard per composizioni di gas fisse, senza necessità di un computer speciale per la portata secondo AGA-8

  • Si presta a numerose applicazioni con un'ampia scelta di bombole

  • Esegue misure in una molteplicità di applicazioni su condutture di gas