SITRANS FUS1010 (standard)

Descrizione

SITRANS FUS1010 è il più versatile misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on. Esso può misurare sia in modalità
WideBeam sia in modalità Doppler. In caso di mutate condizioni operative non è necessario sostituire lo strumento di misura.
Esso è praticamente adatto all'impiego con tutti i liquidi, anche
con quelli che hanno inclusioni di aria o materia solida in sospensione.

Lo strumento di misura è disponibile in configurazioni ad una,
due e opzionalmente a quattro vie. Sono disponibili a scelta due custodie: custodia per montaggio a parete e custodia a prova di esplosione per montaggio a parete.

Esempi d'impiego: acqua non potabile e acqua potabile, acque reflue, fluidificanti, apparati refrigeranti, energia nucleare, controllo di processo e funzionamento batch.

Combinate il SITRANS FUS1010 con il misuratore di spessore di pareti SITRANS F US
per garantire la precisione della misura di portata.  

 

Dettagli

Campo di portata

±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

Diametri nominali

DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360")

Precisione

±0.5 ... 1.0% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

Riproducibilità

±0.15% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

Ingressi

4 analogici, 2 per temperatura

Uscite

4 analogiche, 4 per stato, 2 per frequenza

Comunicazione

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura ambiente

-18 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

Temperatura del liquido da misurare

-40 ... 230 °C (-40 ... 450 °F)

Gradi di protezione della custodia

Esecuzione per montaggio a parete: IP65 (NEMA 4X)  
Esecuzione con protezione a prova di esplosione: IP66     (NEMA 7)

Omologazioni

INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Vantaggi

  • Progettato per condizioni di misura variabili a causa di inclusioni di aria dovute ad una forte ventilazione o di presenza di materia solida in sospensione (funzionamento duale)

  • Assicura alta precisione, applicando due set di trasduttori acustici ad un tubo con possibilità di calcolo della media.

  • Riduce i costi di investimento grazie all'esecuzione a quattro vie, con la quale si può eseguire la misura contemporanea su quattro tubi indipendenti.

  • Misura una grande varietà di liquidi