SITRANS FUP1010 (portatile)

Descrizione

Il misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on portatile SITRANS FUP1010, funzionante con batteria, offre un alto grado di
flessibilità e lunga durata della batteria per l'impiego mobile.
Grazie alla possibilità di funzionamento sia in modalità WideBeam sia in modalità Doppler, è adatto praticamente per tutti i liquidi.

Questo strumento di misura è ideale per tutti i compiti di monitoraggio di portata che richiedono una precisione assai elevata. Esso è fornibile in esecuzioni ad una o due vie in una custodia resistente agli agenti atmosferici. Il misuratore di portata portatile è anche fornibile come  set di prova per l'acqua "tutto incluso" per l'industria dell'acqua e delle acque reflue.

Esempi d'impiego: acqua non potabile e acqua potabile, fanghi, miscuglio di acque reflue e fango attivo, impianti di acqua calda e acqua fredda, energia termica e funzionamento batch.

Combinate il SITRANS FUP1010 con il misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per garantire la precisione della misura di portata.

Dettagli

 Campo di portata

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominali

 DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360")

 Precisione

 ±0.5 ... 2.0% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Riproducibilità

 ±0.15% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

 4 analogici, 2 per temperatura

 Uscite

 4 analogiche, 4 per stato, 2 per frequenza

 Comunicazione

VT100 RS232

 Temperatura ambiente

 -18 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -40 ... 230 °C (-40 ... 450 °F)

 Grado di protezione della custodia

 IP67

 Omologazioni

 UL, ULc, CE


Vantaggi

  • Facilita l'impiego sul posto grazie alla portabilità dello strumento e ad un'ora di carica rapida per quattro ore di funzionamento normale

  • Resiste a danni dovuti alla pioggia e ad un uso inadeguato, che potrebbero distruggere altri strumenti di misura

  • Minimizza i costi di investimento grazie alla misura contemporanea di due tubi (esecuzione a due vie)

  • Consente la memorizzazione di numerosi dati di punti di misura e si presta pertanto all'impiego per il monitoraggio

  • Misura una grande varietà di liquidi