SITRANS FUH1010 per rilevamento d'interfaccia tra liquidi diversi (petrolio)

Descrizione

Il misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on SITRANS FUH1010
per il rilevamento d'interfaccia tra liquidi diversi si presta perfettamente per applicazioni con petrolio per distinguere tra
liquidi diversi e riconoscere la qualità in una tubazione.

Il rilevatore d'interfaccia è disponibile in configurazioni a una o
due vie. Sono disponibili a scelta due custodie: custodia per montaggio a parete e custodia a prova di esplosione per montaggio a parete.

Esempi d'impiego: identificazione di interfacce, riconoscimento del prodotto e visualizzazione di densità.

Combinate il SITRANS FUH1010 con il misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per garantire la precisione della misura di portata.

 

Dettagli

 Campo di portata

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominali

 DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360")

 Precisione

 Numero API ± 0,01

 Riproducibilità

 Numero API ± 0,05

 Ingressi

 4 digitali, 4 analogici, 2 per temperatura

 Uscite

 analogiche, 4 per frequenza, 2 per stato

 Comunicazione

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Temperatura ambiente

 -18 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -40 ... 12 °C (-40 ... 250 °F)

 Gradi di protezione della custodia

 Esecuzione per montaggio a parete:
 IP65 (NEMA 4X)    
 Esecuzione con protezione a prova
 di esplosione: IP66 (NEMA 7)

 Omologazioni

  INMETRO, CSA, FM, CE,  ATEX,
 C-TICK


Vantaggi

  • Consente la sostituzione diretta di densitometri per rilevare la densità dei liquidi e il numero API

  • Eccezionale riproducibilità indipendente da variazioni di temperatura, densità e viscosità

  • Elimina la necessità di percorsi rettilinei

  • Riduce i costi di investimento grazie al rilevamento di densità, con il conseguente risparmio di strumenti addizionali