SITRANS FUH1010 per misura volumetrica standard (petrolio)

Descrizione

Il misuratore di portata volumetrica a ultrasuoni standard SITRANS FUH1010 si presta perfettamente all'impiego con greggio, petrolio raffinato o gas liquido ed offre la compensazione automatica del numero di Reynold per le variazioni di temperatura e viscosità del liquido. Esso misura portata, densità e temperatura e fornisce così anche la misura della portata massica. Tra le numerose funzioni di questo strumento di misura di alta precisione rientrano la misura volumetrica standard per tutta una serie di liquidi, la compensazione automatica del volume lordo, l'interfaccia batch e la diagnostica della qualità del prodotto nonché uscite per densità e API.

Lo strumento di misura è disponibile in configurazioni ad una, due e opzionalmente a quattro vie. L'esecuzione a più vie garantisce una precisione maggiore soprattutto in caso di percorsi rettilinei limitati o di profili di portata sfavorevoli. Sono disponibili a scelta due custodie: custodia per montaggio a parete e custodia a prova di esplosione per montaggio a parete.

Gli esempi applicativi comprendono la misura di portata volumetrica standard (volume netto) e la misura di portata massica, il riconoscimento di perdite, interfacce di separazione e sostanze spurgatubo nonché processi chimici e petrolchimici.

Combinate il SITRANS FUH1010 con il  misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per garantire la precisione della misura di portata.

 

Dettagli

 Campo di portata

±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

 Grandezze di tubo

DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360")

 Precisione

±0.5 ... 1.0% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)
Tarabile a ±0.15 ... 0.3%

 Riproducibilità

±0.05 ... 0.1% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

4 digitali, 4 analogici, 4 per temperatura

 Uscite

4 analogiche, 4 per frequenza, 2 per stato

 Comunicazione

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Temperatura ambiente

-18 ... 60  °C (0 ... 140 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

- 40 ... 230  °C (-40 ... 450 °F)

 Gradi di protezione della custodia

Esecuzione per montaggio a parete:
IP65 (NEMA 4X)
Esecuzione con protezione a prova
di esplosione: IP66 (NEMA 7)

 Omologazioni

INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Vantaggi

  • Consente la misura di liquidi in un ampio campo di viscosità

  • Eccezionale riproducibilità indipendente da variazioni di temperatura, densità e viscosità

  • La tecnologia di misura a ultrasuoni WideBeam offre una migliore precisione per un'ampia gamma di liquidi e portate

  • L'installazione al di fuori del tubo consente il semplice riconoscimento di sostanze abrasive e spurgatubo