SITRANS FUH1010 per misura volumetrica di precisione (petrolio)

Descrizione

Il misuratore di portata volumetrica di precisione a ultrasuoni
clamp-on SITRANS FUH1010 è perfettamente adatto all'impiego
con greggio, petrolio raffinato o gas liquido ed offre la compensazione automatica del numero di Reynold per le
variazioni di temperatura e viscosità del liquido. Esso si presta pertanto specialmente per la misura di liquidi con ampio campo
di viscosità. È inoltre possibile una compensazione automatica
del volume lordo.

Lo strumento di misura è disponibile in configurazioni ad una,
due e opzionalmente a quattro vie. L'esecuzione a più vie garantisce una precisione maggiore soprattutto in caso di percorsi rettilinei limitati o di profili di portata sfavorevoli. Sono disponibili a scelta due custodie: custodia per montaggio a parete e custodia a prova di esplosione per montaggio a parete.

Esempi applicativi sono la misura volumetrica di precisione in sistemi di riconoscimento perdite, il riconoscimento di sostanze abrasive e spurgatubo nonché i processi chimici.

Combinate il misuratore di portata volumetrica di precisione SITRANS FUH1010 con il    misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per garantire la precisione della misura di portata.

Dettagli

 Campo di portata

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominali

 DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360")

 Precisione

 ±0.5 ... 1.0% a <0.3 m/s (1 ft/s)
 Tarabile a ±0.15 ... 0.3%

 Riproducibilità

 ±0.05 ... 0.1% a <0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

 4 digitali, 4 analogici, 4 per temperatura

 Uscite

 4 analogiche, 4 per frequenza, 2 per stato

 Comunicazione

 HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Temperatura ambiente

 -18 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -40 ... 230 °C (-40 ... 450 °F)

 Gradi di protezione della custodia

 Esecuzione per montaggio a parete:
 IP65 (NEMA 4X)    
 Esecuzione con protezione a
 prova di esplosione:
 IP66   (NEMA 7)

 Omologazioni

 INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Vantaggi

  • Assicura misure precise grazie ad una compensazione dinamica delle variazioni di temperatura e viscosità

  • Consente la misura di liquidi in un ampio campo di viscosità

  • La tecnologia di misura a ultrasuoni WideBeam si adatta flessibilmente ai diversi tipi di liquidi trasportati in tubazioni