SITRANS FUG1010 (gas)

Descrizione

Il misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on SITRANS FUG1010
è il sistema ideale per applicazioni con gas metano e gas di processo. Esso è fornibile con una tabella AGA-8 interna relativa alla composizione fissa del gas per un calcolo del volume
standard e corrisponde ad AGA-10.

Lo strumento di misura è disponibile in configurazioni ad una,
due e opzionalmente a quattro vie. Sono disponibili a scelta due custodie: custodia per montaggio a parete e custodia a prova di esplosione per montaggio a parete.

Esempi d'impiego: conteggio di controllo, verifica di monitoraggio del flusso, analisi di perdite, produzione e stoccaggio.

Combinate il SITRANS FUG1010 con il misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per
garantire la precisione della misura di portata.

Dettagli

 Campo di portata

 ±30 m/s (±100 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominali*

 DN 25 ... DN 1500 (1" ... 60")

 Precisione

 ±1.0 ... 2.0% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Riproducibilità

 ±0.15% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

 4 analogici, 2 per conteggio

 Uscite

 4 analogiche, 4 a relè, 2 digitali, 2 per stato

 Comunicazione

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura ambiente  

 -18 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

 Temperatura del gas da misurare*

 -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)

 Tipica pressione minima

 7 ... 10 bar (100 ... 145 psi)

 Gradi di protezione della custodia

 Esecuzione per montaggio a parete: IP65 (NEMA 4X)
 Esecuzione con protezione a
 prova di esplosione: IP66 (NEMA 7)

 Omologazioni

 INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK

 

* Per altri diametri nominali e altre temperature bisogna rivolgersi alla fabbrica

Vantaggi

  • Resistente a quasi tutte le condizioni di gas umido

  • Consente il calcolo del volume standard per composizioni di gas fisse, senza necessità di un computer speciale per la portata secondo AGA-8

  • Garantisce alta immunità ai disturbi dovuti a valvole riduttrici di pressione

  • La robusta custodia opzionale dei trasduttori acustici consente un'installazione interrata diretta