SITRANS FUE1010 (energia)

Descrizione

SITRANS FUE1010 è un misuratore di portata di energia termica
a ultrasuoni clamp-on altamente preciso. Esso si presta
all'impiego specialmente per la misura e il monitoraggio del rendimento energetico con un coefficiente di performance
(valore COP) in tempo reale per impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Lo strumento di misura è disponibile in configurazioni ad una
via e   a scelta con custodia per montaggio a parete o portatile.
E' anche fornibile come set di prova per HVAC portatile "tutto incluso".

Esempi d'impiego: conteggio intermedio dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di
riscaldamento, acqua di condensatori, glicole, accumulo di calore e raffreddamento delle fonti d'acqua.

Combinate il SITRANS FUE1010 con il misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per
garantire la precisione della misura di portata.

Dettagli

 Campo di portata

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominali

 DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360")

 Precisione

 ±0.5 ... 1.0% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Riproducibilità

 ±0.15% a ≥0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

 4 analogici, 2-4 per temperatura

 Uscite

 4 analogiche, 4 per stato, 2 per frequenza

 Comunicazione

 HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Temperatura ambiente

 -18 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -40 ... 230 °C (-40 ... 450 °F)

 Gradi di protezione della custodia

 Esecuzione per montaggio a parete: IP65 (NEMA 4X)
 Portatile: IP40 (NEMA 1)

 Omologazioni

 Esecuzione per montaggio a parete: FM, CSA, CE
 Portatile: UL, ULc, CE


Vantaggi

  • Consente la misura sia di piccoli flussi sia di piccole differenze di temperatura

  • Comprende diverse opzioni di uscite, incl. portata di energia e consumo totale

  • Minimizza i costi di investimento grazie alla misura contemporanea di due tubi (esecuzione a
    due vie)

  • Misura una grande varietà di liquidi

  • Progettato per condizioni di misura variabili a causa di inclusioni di aria dovute ad una forte ventilazione o di presenza di materia solida in sospensione (funzionamento a due vie)