SITRANS FST020 (base)

Descrizione

Con le sue funzioni base per la misura di portata il misuratore di portata a ultrasuoni SITRANS FST020 clamp-on è l'alternativa economica ideale a sistemi di misura di portata più onerosi.

Per semplificare la scelta del prodotto e comunque soddisfare le esigenze specifiche della tecnica dell'acqua e delle acque reflue, della tecnica di riscaldamento e climatizzazione, della chimica e della tecnica di processo in generale, è stata facilitata la configurazione.

SITRANS FST020 si presta perfettamente per tutto ciò con una struttura costruttiva user-friendly ad un prezzo interessante e con tempi di fornitura rispondenti alle esigenze dei clienti.

Esempi d'impiego: acque luride trattate, fanghiglia, industria chimica, controllo di processo, misura di portata di refrigeranti e carburanti.

Combinate il SITRANS FST020 con il   misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per garantire la precisione della misura di portata.

 

Dettagli

 Campo di portata

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale

 Diametri nominali

 DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360")

 Precisione

 ±0.5-1% a <0.3 m/s (1 ft/s)

 Riproducibilità

 ±0.15% a <0.3 m/s (1 ft/s)

 Ingressi

 2 digitali (interruttore di arresto
 conteggio e reset)

 Uscite

 1 analogica,  1 a relè, 1 impulsiva

 Comunicazione

 BACnet MSTP, Modbus RTU, VT100 RS232

 Temperatura ambiente

 -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -40 ... 230 °C (-40 ... 450 °F)

 Grado di protezione della custodia

 IP65 (NEMA 4X)

 Omologazioni

 UL, ULc, CE, C-Tick


Vantaggi

  • Esegue compiti di misura basilari

  • Riduce i costi di installazione grazie alla forma costruttiva integrata compatta

  • Garantisce alta precisione grazie all'adattamento dei trasduttori acustici al materiale del tubo

  • Selezione del prodotto semplice senza complicazioni