Kit di controllo per gas SITRANS FUG1010

Descrizione

Il kit di controllo portatile per gas SITRANS FUG1010 a due canali è uno strumento ottimo per l'analisi LAUF (rilevamento delle perdite) e la verifica del flusso dei gas.

La tecnica a ultrasuoni per la misura del tempo di transito del flusso permette di montare i trasduttori su tubi di acciaio, alluminio, titanio o plastica, facendo di questo kit uno strumento di misura versatile, ideale per qualsiasi impianto di processo. Grazie ai quattro trasduttori omologati FMA e CSA e agli accessori per il montaggio in dotazione, questo strumento può essere utilizato per la misura di un'ampia varietà di tubi.

Il kit è contenuto in una custodia con manico telescopico e comprende un equipaggiamento completo per il controllo delle prestazioni e la verifica che include i cavi, quattro coppie di trasduttori di precisione, un calcolatore di portata IP67 (NEMA 4X), il certificato di taratura a sicurezza intrinseca, ecc. Come in tutti i kit di controllo il campo di applicazione può essere facilmente ampliato con ulteriori nastri/catene di montaggio.

Esempi di applicazione: misure di controllo, allocazione, verifica del flusso dei gas e analisi delle perdite.

Per assicurare la massima precisione nella misura della portata il kit di controllo per gas SITRANS FUG1010 può essere combinato con lo strumento per la misura dello spessore dei tubi SITRANS F US.

Dettagli

Campo di misura

±30 m/s (±3.048,00 cm/s) in entrambe le direzioni

Dimensioni dei tubi

Da DN 50 a 1200 (da 2 a 48"), spessore dei tubi fino a 15,7 mm (0,62")

Precisione

Da ±0,5 a 1,0% a ≥0,3 m/s (1 ft/s)

Riproducibilità

Da ±0,15% a ≥0,3 m/s (1 ft/s)

Ingressi

2 analogici, 2 di temperatura

Uscite

4 analogici, 2 di frequenza

Comunicazione

RS232

Temperatura ambiente

Da -18 a 60 °C (da 0 a 140 °F)

Temperatura del materiale

Da -40 a 60 °C (da -40 a 60,00 °C)

Classe di protezione della custodia

IP65 (NEMA 4X)

Omologazioni

FM, CSA, ATEX


Vantaggi

  • Consente di controllare le prestazioni e verificare flussometri di qualsiasi tipo e marca

  • La valigetta con le ruote e la batteria facilitano l'impiego sul campo

  • La tecnica a ultrasuoni ad ampio raggio permette una misura precisa e affidabile

  • Misura un'ampia varietà di gas