Misuratore di spessore di pareti SITRANS F US

Descrizione

Il misuratore di spessore di pareti digitale user-friendly in esecuzione stand-alone è uno strumento ausiliario indispensabile per accurate misura di portata clamp-on. Lo strumento misuratore di spessore di pareti deve essere estremamente preciso, poiché il minimo errore di valutazione dello spessore di un tubo può avere grande effetto sulla precisione di un misuratore clamp-on.

Per questa ragione la testa di misura funziona a 5 MHz, poiché a questa frequenza possono essere misurati i più piccoli spessori di tubo. Sebbene lo strumento misuratore di spessore di pareti fosse stato originariamente sviluppato per il miglioramento della precisione di misuratore di portata clamp-on, esso è in grado di misurare lo spessore di un qualsiasi tubo.

Dettagli

 Velocità di misura

 1000 ... 9999 m/s    
 3,280 ... 32,805 ft/s

 Frequenza di misura

 5 MHz

 Temperatura d'esercizio

 -10 ... 50  °C  
 14 ... 122 °F

 Alimentazione

 2 x batterie AAA da 1,5 V

 Durata della batteria

 Ca. 250 ore

 Unità di visualizzazione

 LCD da 128 x 32 pixel
 con retroilluminazione

 Peso

 150 g  
 5.3 oz


Vantaggi

  • Semplice misura dello spessore della parete del tubo

  • Per diversi tubi metallici e non metallici, tra cui materiali come acciaio, alluminio, titanio, plastica e ceramica

  • Visualizza i risultati di misura in pollici o millimetri