SITRANS FS230

Descrizione

Il misuratore di portata a ultrasuoni SITRANS FS230 clamp-on, consente di ottimizzare i processi di misura della portata pressoché in tutte le applicazione caratterizzate da impiego di liquidi. Il modello FS230 è stato appositamente ideato per prestazioni straordinarie e abbattimento dei costi, e rappresenta l’apparecchiatura ideale per i settori più disparati che richiedono una misura ad elevata precisione della portata di liquidi quali ad es. acqua e acque reflue, HVAC ed energia, settore alimentare e dei beveraggi, industria farmaceutica, chimica, mineraria nonché della cellulosa e della carta.

Il misuratore di portata SITRANS FS230 comprende il trasduttore di misura SITRANS FST030 e il rilevatore di misura a ultrasuoni SITRANS FSS200 clamp-on disponibile in tre diverse varianti: WideBeam® (elevata precisione), Universal e High Temperature.

Dettagli

Trasduttore di misura SITRANS FST030 per il montaggio a parete

Configurazione

Custodia per installazione a parete, a traccia singola o doppia

Comunicazione

HART 7.5 o Modbus; compatibile con SIMATIC PDM

Materiale

Alluminio

Custodia

Classe di protezione IP66/67, NEMA 4X

I/O

Fino a 6 canali, in combinazione con uscite digitali, a relè o analogiche e ingresso binario + RTD

Display

Display completamente grafico, 240 x 160 Pixel

Alimentazione

24 to 90 V DC, 100 to 240 V AC (alimentatore universale)

Omologazioni

UL, ULc, CE

Rilevatore di misura a ultrasuoni SITRANS FSS200 clamp-on SITRANS FSS200

Fluido

Liquidi conduttori e non

Dimensioni del tubo

Da 12,7 mm a 10 m (da 0.5" a 394")

Materiali del rilevatore di Misura

WideBeam®:
Dimensioni A/B: polieterimide, acciaio inox, alluminio (opzionale)
Dimensioni C/D: polieterimide, acciaio inox

Universal:
Dimensioni A/B: polieterimide, acciaio inox, alluminio (opzionale)
Dimensioni C/D: polieterimide, acciaio inox

High Temperature: acciaio inox

Campo di temperatura

WideBeam®: -40 to 120 °C (-40 to 250 °F)
Universal: -40 to 120 °C (-40 to 250 °F)
High-Temperature: -40 to 230 °C (-40 to 450 °F)

Materiali grezzi

WideBeam®: acciaio e acciaio al carbonio
Universal: materiali in prevalenza diversi dall’acciaio
High-Temperature: acciaio e altri materiali diversi da quest‘ultimo

Omologazioni

FM, ATEX e IECEX (Zone 0, 1 and 2)


Vantaggi

L’FS230 è uno dei primi misuratori di portata digitali a ultrasuoni a livello mondiale e si contraddistingue, tra l’altro, per le seguenti caratteristiche:

  • Leader sul mercato per l’eccellente precisione – Precisione da 0,5 a 1% della portata e ripetibilità di 0,25% secondo la Norma ISO 11631

  • Aggiornamento dati di prim’ordine 100 Hz – Rileva perfino le più modeste variazioni nella portata

  • Digital Sensor Link (DSL) – Digitalizza il segnale con la massima tempestività, riduce al minimo gli influssi esterni e ottimizza il rapporto rumorosità-segnale

  • Semplicità di installazione – Grazie a numerosi assistenti per la messa in servizio integrati e menu brevettati per la configurazione dei tubi.

  • HMI (Human Machine Interface) user friendly – Il display completamente grafico, dotato di una facile guida ai menu, offre 6 viste personalizzabili.