Misuratore di portata ad area variabile SITRANS F VA 250

Descrizione

I misuratori di portata ad area variabile (rotametri) SITRANS F VA250 con una lunghezza standard di 250 mm (9.84 inch) sono, in virtù della loro esecuzione interamente metallica, impiegabili con versatilità per la misura di liquidi e gas in condutture chiuse. La struttura robusta consente anche l'impiego in condizioni gravose. Diversi attacchi per flangia, rivestimenti e materiali del rotametro soddisfano i requisiti dell'industria farmaceutica e dell'industria chimica.

Esempi d'impiego dei misuratori di portata ad area variabile: industria chimica, acqua, tecnica dell'energia.

 

Dettagli

 Temperatura ambiente

 -40 ... 80 °C    
 -40 ... 176 °F

 Precisione

 ± 1.6% per liquidi  
 ± 2.0% per gas

 Flange

 EN 1092-1
 ANSI

 Raccordi

 Acciaio inox 1.4404/1.4571

 Corpo flottante

 Acciaio inox 1.4404/1.4571  
 Hastelloy  
 PTFE

 Gradi di protezione

 IP65    
 IP66

 Omologazioni

 ATEX


Vantaggi

  • Esecuzione standard rapidamente fornibile

  • Raccordi robusti interamente metallici con copertura della custodia resistente agli urti

  • Impiegabile anche con sostanze da misurare aggressive e infiammabili

  • Impiego con alte pressioni e temperature

  • Scala per prodotto e percentuale

  • Equipaggiabile con guaine riscaldanti e raffreddanti opzionali

  • Guida del corpo flottante insensibile allo sporco