SITRANS F M Verificator

Descrizione

Il SITRANS F M Verificator è un modernissimo strumento per l'esecuzione di complesse prove di collaudo e performance
sulla base degli esclusivi principi brevettati di Siemens.
Il SITRANS F M Verificator non verifica solo le condizioni
operative del misuratore di portata, ma anche la
corrispondenza ai dati tecnici, incl. l'integrità magnetica del
sensore di misura. L'intero test di collaudo dura solo 15 minuti
e si svolge in modo completamente automatico.

Il SITRANS F M Verificator può essere utilizzato con i seguenti sensori di misura e trasmettitori della serie costruttiva MAG:

SITRANS F M MAG 1100: piccoli diametri nominali e forma costruttiva a sandwich.

SITRANS F M MAG 1100 F: applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica.

SITRANS F M MAG 5100 W: applicazioni nell'industria dell'acqua.

SITRANS F M MAG 3100: ampia gamma di prodotti.

SITRANS F M MAG 3100 P: applicazioni nella chimica e nell'industria di processo.

SITRANS F M MAG 5000: Trasmettitore a costo conveniente, precisione +0,4 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000: Comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della
portata.

Dettagli

 Uscita

 RS 232 con separazione galvanica

 Temperatura ambiente

 -20 ... 50  °C (-4 ... 144 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 0 ... 60  °C (32 ... 160 °F)

 Software per PC

 Windows 95, 98, NT o XP


Vantaggi

  • Verifica di performance sul posto senza interrompere il circuito del misuratore di portata

  • Verifica completamente automatica – nessuna impostazione o immissione di dati manuale –
    con fasi di collaudo predefinite lato fabbrica

  • Nessun onere di montaggio o smontaggio

  • Rapporto di verifica completo a conferma che la performance dello strumento misuratore è conforme alla norma per la qualità ISO 9001 e alla norma per la gestione della qualità
    ISO 14001