SITRANS F M MAG 1100 F

Descrizione

Il sensore di misura SITRANS F M MAG 1100 F è progettato specialmente per l'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica e viene fornito con speciali connessioni di
processo igieniche e flessibili. Esso soddisfa tutti i requisiti
sanitari e possiede oltre alla certificazione 3A anche
l'omologazione EHEDG.

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F M MAG 1100 F con
uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MAG:

 

SITRANS F M MAG 5000: Trasmettitore a costo conveniente, precisione +0,4 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000: Comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000 I: Custodia in alluminio, omologazioni Ex, comunicazione via bus,
funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

Esempi d'impiego: Industria alimentare e delle bevande, industria farmaceutica

 

Dettagli

 Campo di misura

 0 ... 10 m/s

 Diametri nominali

 da DN 10 fino a DN 100 (3/8" ... 4")

 Precisione di misura

 0,2 % ± 1 mm/s
 0,4 % ± 1 mm/s (PFA)

 Pressione di funzionamento

 max. 40 bar (max. 580 psi)

 Temperatura ambiente

 -40 ... 100  °C (-40 ... 212 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -30 ... 150  °C (-20 ... 300 °F)

 Rivestimenti

 Ceramica
 PFA

 Elettrodi

 Platino  
 Hastelloy

 Materiale

 Acciaio inox AISI 316L (1.4404)

 Omologazioni

 ATEX - 2 GD Zone 1, FM Class 1 Div 2
 EHEDG
 3A


Vantaggi

  • Soluzione di connessione con il processo flessibile ed esclusiva

  • Opzioni di rivestimento standard, che coprono completamente le applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande

  • Brevi tempi di fornitura per connessioni con il processo standard

  • Grado di protezione IP67/NEMA 4x, aumentabile a IP68/NEMA 6P

  • Esecuzione sanitaria per pulizia CIP/SIP