SITRANS FCT030

Descrizione

Innovazione e facilità d’uso -   Il trasmettitore SITRANS FCT030

Con la tecnica digitale di elaborazione del segnale brevettata, il trasmettitore SITRANS FCT030 fornisce misure multiparametro reali per una maggiore efficienza e sicurezza. Esso convince per la sua praticità d'uso, la struttura modulare che consente un semplice montaggio e smontaggio e può essere montato come unità remota o compatta con tutta la gamma di sensori SITRANS FC, in modo da realizzare un'interfaccia trasmettitore uniforme adatta a tutti i prodotti Coriolis.

L'FCT030 è ammesso per impieghi soggetti a obbligo di taratura e certificato per applicazioni critiche per la sicurezza fino al livello SIL 3 con FCS400 sensori. Si tratta di un trasmettitore universale adatto a tutti gli impieghi industriali e provvisto di autorizzazioni per l'uso in aree a rischio di esplosione ai sensi delle Norme ATEX, IEC Ex e FM.

Il trasmettitore è basato su tecnologie d'avanguardia nell'ambito dell'elaborazione digitale dei segnali ed è concepito per una performance di misura molto elevata:

  • Reazione veloce alle variazioni di portata

  • Veloci applicazioni di dosaggio

  • Immissione gas

  • Elevata immunità ai rumori del processo

  • Campo di misura più ampio

  • Montaggio, messa in servizio e manutenzione semplici  

Per default il sistema FCT030 viene fornito con Profibus DP/PA, Modbus RS485 o un'uscita analogica 4-20 mA con HART 7.2. Ulteriori entrate e uscite per i segnali analogici, di impulso, di frequenza, a relè o di stato, possono essere liberamente configurate.

Il trasmettitore è dotato di un display grafico configurabile in modo personalizzato, dell'innovativa tecnologia   SensorFlash®, di una Micro SD Card per il backup della configurazione, di aggiornamento firmware e di supporto di  memoria dati.

L'impiego del trasmettitore SITRANS FCS400 come sistema di misura della portata deve avvenire in combinazione con il sensore
SITRANS FCS400
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15
SITRANS FC300

Caratteristiche

  • Trasmissione digitale dei segnali (sensore e trasmettitore)

  • Tecnologia SensorFlash® mobile Micro SD Card con data logging

  • Certificazione di sicurezza SIL3 per quanto concerne la forma costruttiva

  • Configurazione modulare

  • Display grafico omogeneo per tutti i dispositivi PI

  • Certificato per impieghi soggetti a obbligo di taratura

  • 100 Hz velocità di aggiornamento per tutte le uscite  

Campi di applicazione tipici: tecnica di processo, industria petrolifera e del gas, industria automobilistica, generazione e distribuzione di corrente.

Dettagli

Configurazione

compatta o remota

Comunicazione

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

Performance EMC

EN 61326-3-2

Materiale

alluminio con rivestimento anticorrosione

Grado di protezione

IP67

Resistenza alle oscillazioni

da 18 a 1000 Hz irregolare, 3,17 G ms, in tutte le direzioni

I/O

fino a 4 canali configurabili come uscite binarie, digitali, analogiche o a relè

Visualizzazione

full grafical display, 240 x 160 pixel

Alimentazione

da 24 a 90 V DC, 100 fino a 240 V AC

Autorizzazioni

Aree Ex

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, TISS, GOST

 

Igiene

EHEDG

 

Rispondenza ai requisiti NAMUR

 

OIML R 117

Autorizzazioni

Sistema compatto SITRANS FC430

SIL 3


Vantaggi

  • Display grafico – visualizzazione a 240x160 pixel fino a 6 viste, programmabile

  • Precisa contabilizzazione – uscita digitale ridondante 90°/180° per la contabilizzazione ed il comando del dosaggio

  • Custody transfer – sistema omologato CT secondo OIML R117

  • Comando del dosaggio – comando diretto di una o due valvole on/off oppure di una valvola analogica per applicazioni di dosaggio

  • Allarmi & sicurezza – diagnostica evoluta e menu di service per una ricerca ottimizzata degli errori e contabilizzazione

  • Gestione allarmi – selezionabile tra configurazioni standard Siemens o NAMUR (NE21 e NE43)

  • SensorFlash consente la sostituzione del sensore ed il trasferimento dei dati nel trasmettitore