SITRANS F C MASS 6000

Descrizione

Il SITRANS F C MASS 6000 corrisponde ai più recenti sviluppi nell'elaborazione digitale dei segnali ed è concepito per garantire alta performance, breve tempo di risposta, veloce funzionamento batch, alto grado di immunità ai disturbi dovuti ai rumori di processo, semplicità di montaggio, messa in servizio e manutenzione. Il trasmettitore MASS fornisce una misura multiparametrica per densità, portata massica, temperatura e portata di frazione.

Disponibile solo fuori dall'UE (RoHS).

 

Il misuratore di portata completo consiste di un trasmettitore di portata SITRANS F C MASS 6000 e di uno dei seguenti sensori di misura della serie costruttiva MASS:
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15: misure di portata massica per l'industria in generale
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: per applicazioni con piccola portata'
SITRANS F C MC2: adatto per l'industria alimentare e delle bevande
SITRANS FC300: per applicazioni con piccola portata

 

Tipici campi d'impiego: industria alimentare e delle bevande, industria del petrolio e del gas, industria automobilistica nonché produzione e distribuzione dell'energia

 

Dettagli

 Precisione di misura

 0,1 % della portata massica

 Uscite

 1 uscita di corrente, 1 uscita digitale,
 1 uscita a relè
 3 uscite di corrente, 2 uscite digitali,
 2 uscite a relè (esecuzione 19")

 Comunicazione

 HART
 PROFIBUS PA & DP  
 MODBUS RTU RS 485
 DeviceNet
 Foundation Fieldbus

 Display

 3 x 20 caratteri

 Grado di protezione

 IP67 (esecuzione standard)  
 IP20 e IP66 (esecuzione 19")

 Temperatura ambiente

 -20 … 50  °C  
 (-4 ... 122 °F)

 Omologazioni 19" Ex

 EEx (ia) IIC


Vantaggi

  • Misura precisa, veloce funzionamento batch e breve tempo di risposta con frequenza di aggiornamento di 30 Hz

  • Eccezionale immunità ai disturbi grazie ad un algoritmo DFT brevettato (Discrete Fourier Transformation)

  • Ricerca guasti e prova del trasmettitore migliorate grazie ad un ampio menu per diagnostica e service

  • La tecnologia SENSORPROM consente la sostituzione del trasmettitore e la riprogrammazione automatica di un nuovo trasmettitore senza perdita di dati e precisione

  • Equipaggiamento con moduli di bus addizionali senza perdita di funzionalità grazie alla piattaforma USM II. Tutti i moduli sono inseribili mediante plug & play