SIFLOW FC070

Descrizione

Il SIFLOW FC070 è stato il primo trasmettitore di portata
sviluppato da Siemens, concepito per un'integrazione diretta in sistemi di automazione SIMATIC S7 e PCS 7. SIFLOW FC070
è un trasmettitore di portata massica Coriolis con misura multiparametrica. L'FC070 è adatto per tutte le applicazioni di automazione che richiedono una misura precisa della portata. Inoltre il SIFLOW FC070 Ex CT è omologato per il custody transfer di gas naturale via reti ad alte pressione in distributori CNG.

Il SIFLOW FC070 può essere assemblato con uno dei seguenti sensori di misura della serie costruttiva MASS per costituire
uno strumento di misura completo:

 

SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: per applicazioni con piccola portata.
SITRANS FC300 DN 4: per applicazioni con piccola portata.
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15: misura di portata massica secondo esigenze industriali in generale.
SITRANS F C MC2: adatto per l'industria alimentare e delle bevande.

SITRANS FCS200: per la misura di portata di gas.

Tipici campi d'impiego: rispettivi settori e soluzioni OEM, industria alimentare, automobilistica, chimica, farmaceutica, petrolio e gas.

 

Dettagli

 Precisione di misura

 ±0,1 % della portata massica

 Uscite

 Impulso (impulso di quadratura)
 Frequenza (frequenza di quadratura)
 Batch a 2 stadi

 Comunicazione

 SIMATIC PBUS  
 Profibus DP (tramite ET 200M)
 Profinet (tramite ET 200M)
 MODBUS RTU R232C/485

 Grado di protezione

 40 mm S7-300 (esecuzione standard)
 80 mm S7-300 (esecuzione Ex)

 Temperatura ambiente

 0 ... 60  °C (32 ... 140 °F)
 SIFLOW FC070 Ex CT: -40°C ... 60°C
 (-40°F ... 140°F)

 Omologazioni (esecuzione standard)

 CE  
 cULusS
 ATEX II (1)G [EX ia] IIC Ga
 ATEX II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

 

 

Omologazioni (esecuzione Ex)

 CE

cULus

 FM Class I, Div. 2 Groups A,B,C,D

ATEX II (1) G [EEx ia] IIC

ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Namur NE21 e VDE2650

IEC Ex (Ex nA [ia] IIC T4)

NEPSI: Ex nA IIC T4 Gc

 Omologazioni per il custody transfer (For CNG)

 PTB: for Germany
NTEP: For USA and Canada


Vantaggi

  • Interfaccia MODBUS RTU RS232/485 per funzionamento stand-alone tramite master MODBUS RTU o collegamento a SIMATIC PDM

  • Integrazione diretta in sistemi di automazione SIMATIC S7

  • Interfaccia utente standardizzata – SIMATIC Manager, PCS7, SIMATIC PDM

  • Struttura estremamente compatta, economica e salvaspazio, in una custodia di 40/80 mm (1,57"/3,14")

  • Contatori integrati, comando batch e ampia diagnostica di processo

  • SENSORPROM consente una tipica funzionalità plug & play