SITRANS FCT010

Descrizione

Il SITRANS FCT010 è un trasmettitore di portata Coriolis molto piccolo ma efficiente, realizzato in modo specifico per l'integrazione digitale diretta nei sistemi per l'automazione dei processi.
Il design compatto senza display e la sua funzione per i segnali di uscita digitali ne fanno la scelta perfetta per gli skid e le applicazioni con spazi sono ristretti.

Come già il modello che l'ha preceduto, il trasmettitore SITRANS FCT010 è in grado di eseguire misure multiparametro (ad es. della portata, della densità e della temperatura) grazie a un'avanzata tecnologia di elaborazione dei segnali digitali, fornendo misure molto rapide e precise.

 

Questo trasmettitore si basa sui più recenti sviluppi della tecnologia di elaborazione dei segnali digitali ed è stato progettato per garantire prestazioni di misura elevate:

  • risposta rapida alle variazioni a gradino della portata

  • applicazioni con dosaggio rapido

  • immissione di gas

  • elevata immunità ai rumori del processo

  • turndown elevato

  • facilità di montaggio, messa in servizio e manutenzione

L'hardware e il cablaggio semplificato consentono un'installazione facile e rapida. Il SITRANS FC410 utilizza il Modbus RTU RS485 indirizzabile multidrop, un protocollo di comunicazione veloce ed efficiente, facile da programmare e diagnosticare. L'ordine dei byte completamente configurabile supporta tutti i tipi di PLC senza bisogno di aggiungere altre opzioni.

Per realizzare un sistema completo di misura della portata è necessario abbinare il trasmettitore SITRANS FCT010 ai sensori SITRANS FCS400, MASS 2100 DI 1.5, MASS 2100 DI 3-15 o FC300.

Caratteristiche

  • velocità di aggiornamento elevata (100 Hz) di tutti i valori di processo

  • riduzione del rumore del processo mediante elaborazione dei segnali digitali (DSP)

  • controllo delle condutture vuote

  • simulazione dei valori di processo

  • sistema di filtraggio intelligente per il flusso aerato

Applicazioni tipiche: costruttori di OEM e skid, settore della chimica di processo, industria dei carburanti e del gas, industria automobilistica e settore Power generation & utility.

Dettagli

Architettura

Configurazione compatta o remota

Comunicazione

Modbus RTU RS485

Prestazioni EMC

EN 61326-3-2

Materiale

Alluminio con rivestimento resistente alla corrosione

Grado di protezione del contenitore

IP67

Display

Nessuno

Alimentazione

24 VDC

Omologazioni

Aree pericolose

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

Applicazioni igieniche

3A, EHEDG

Conforme a NAMUR

Omologazioni per uso marittimo

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register


Vantaggi

  • Risparmio di spazio – il sensore compatto e il trasmettitore integrato consentono di realizzare skid e layout di impianto più efficienti

  • Rlevata immunità ai rumori del processo

  • Risposta rapida alle variazioni a gradino della portata

  • Integrazione diretta nei sistemi di controllo nuovi o già esistenti mediante il protocollo di comunicazione Modbus RTU RS485 indirizzabile multidrop e ordine dei byte completamente configurabile per supportare tutti i tipi di PLC

  • Velocità elevata – aggiornamento segnale di 100 Hz (10 m/s) per un trasferimento dati affidabile e velocità dati RS485 fino a 115,2 kBit/s per più strumenti

  • Allarmi e sicurezza – la diagnostica avanzata e i menu per il service e la diagnosi ottimizzano la ricerca degli errori e la convalida

  • Facilità di installazione, collegamenti standard e cablaggio semplificato

  • Prestazioni dedicate: fornisce misure multiparametro (ad es. della portata massica e volumetrica, della densità e della temperatura)