SITRANS FC430

Descrizione

Basandosi su una forte tradizione di sviluppi innovativi, con SITRANS FC430 Siemens ha progettato la nuova generazione dei misuratori di portata Coriolis, che è caratterizzata da eccellenti prestazioni, sicurezza e usabilità.

Questo misuratore di portata digitale è caratterizzato da una compattezza da leader di mercato, una precisione di misura molto elevata dello 0,1%, basse perdite di carico, punto di zero molto stabile e velocità di aggiornamento dei dati di 100 Hz, la migliore della sua classe.

Strumenti di supporto innovativi consentono l'accesso diretto a tutti i dati operativi e funzionali, ai certificati e audit trail. Il SITRANS FC430 è il primo misuratore di portata Coriolis con certificazione di sistema SIL 3 - la garanzia di massima sicurezza ed affidabilità.

Misuratore di portata Coriolis SITRANS FC430 – l'ottimizzazione del processo non è mai stata così semplice e innovativa.

Il sistema compatto SITRANS FC430 per la misura della portata è disponibile per applicazioni standard, igiene o NAMUR. Ogni serie è ideata per impieghi in ambiti che prevedono l'obbligo di omologazione e soddisfa i requisiti OIML R117 (liquidi ad eccezione dell'acqua).

Il flussometro è basato su tecnologie d'avanguardia nell'ambito dell'elaborazione digitale dei segnali ed è concepito per una performance di misura molto elevata:

  • Reazione veloce alle variazioni di pressione

  • Veloci applicazioni di dosaggio

  • Elevata immunità ai rumori del processo

  • Campo di misura più ampio per l'entità della portata

  • Adatto per applicazioni con liquidi e gas

  • Montaggio, messa in servizio e manutenzione semplici

 

Per default il sistema FC430 viene fornito con Profibus DP/PA, Modbus RS485 o un'uscita analogica 4-20 mA con HART 7.2. Ulteriori entrate e uscite per i segnali analogici, di impulso, di frequenza, a relè o di stato, possono essere liberamente configurate.

Il trasmettitore è dotato di un display grafico configurabile in modo personalizzato, dell'innovativa tecnologia SensorFlash®, di una Micro SD Card per il backup della configurazione, di aggiornamento firmware e di supporto di memoria dati.

Il sistema di misura della portata SITRANS FC430 è costituito da un sensore   SITRANS FCS400 e da un trasmettitore   SITRANS FCT030.

Dettagli

Dimensioni

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisione

±0.10%

Riproducibilità

±0.05%

Campo di misura (per l'acqua ad 1 bar di perdita di pressione

DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Configurazione

compatta o remota con selezione di dodici lingue compreso il Cinese ed il Russo

Visualizzazione

full grafical display, 240 x 160 pixel

Alimentazione

24 to 90 V DC, 100 to 240 V AC

Peso

4,6 - 207 kg

Materiali

il sensore:

parti a contatto con il prodotto: 316L acciaio inox; Hastelloy C22  
Custodia: 304 acciaio inox

Trasmettitore:

alluminio con rivestimento anticorrosione

Grado di protezione (IP)

IP 67

Livello pressione

nel tubo di misura

160 bar (2320 psi)

Custodia del sensore

20 bar (DN15, DN25)
17 bar (DN50, DN80)
0 bar (DN100, DN150)

Pressione di scoppio nella custodia del sensore

>160 bar (tutte le dimensioni)

Campo di temperatura

del fluido di processo

-50 to 200 °C (-58 to 392 °F)

Ambiente

-40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

Collegamenti al processo

Flangia

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

Filettatura del tubo

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

Filettatura igiene

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

Morsetto igiene

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852    

Autorizzazioni

Aree Ex

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, KCs, EAC, INMETRO

Serbatoi pressione

PED, CRN

Igiene

3A, EHEDG

Obbligo di taratura SITRANS FC430

OIML R117, NTEP

Sicurezza d'esercizio (solo sistema compatto)

SIL2 (trasmettitore)
SIL3 (trasmettitore e sistema ridondato)

NAMUR

soddisfa le Norme NE132, NE41

I/O

fino a 4 canali configurabili come uscite binarie, digitali, analogiche o a relè

Comunicazione

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

Potenza EMC

EN 61326-3-2

Resistenza alle oscillazioni

da 18 a 1000 Hz irregolare, 3,17 G ms, in tutte le direzioni


Vantaggi

  • Integrazione – in sistemi di automazione PLS con Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2 oppure come soluzione stand-alone

  • Integrazione Safety – omologato secondo SIL3 a livello di design per sistemi compatti (vedere nota)

  • Economia di spazio – l'installazione remotata del sensore consente una posizione di montaggio ottimale per il trasmettitore

  • SensorFlash® – funzionalità complete con memoria rimovibile (Micro SD Card)
     - Certificati di calibrazione
     - Certificati di pressione e di test del materiale (secondo ordinazione)
     - Salvataggio dei dati operativi su memoria non volatile
     - Trasferimento della configurazione utente ad altri misuratori di portata
    - Data logging

  • Compatibile con NAMUR (NE132) – dimensioni del sensore, funzioni del trasmettitore, impostazioni delle uscite, comportamento in caso di errore

  • Omologazione sanitaria - omologazione EHEDG e 3A per sensori sanitari. Possibilità di pulizia dall'esterno, adattatore