SITRANS FC410

Il misuratore di portata Coriolis SITRANS FC410: grandi prestazioni in un ingombro ridotto.

Descrizione

Il misuratore di portata SITRANS FC410 è il sistema Coriolis più leggero e più compatto del mondo: dimensioni ridotte dello skid, inserimento di più unità nelle aree più strette, installazione semplificata sia nelle applicazioni nuove che in quelle già esistenti, e costi ridotti al minimo. La generazione interamente digitale dei misuratori di portata compatti ne consente l'integrazione diretta nei sistemi di controllo della macchina.

L'installazione è facile e veloce grazie a hardware e cablaggi semplificati. Il SITRANS FC410 utilizza il Modbus RTU RS485 indirizzabile multidrop, un protocollo di comunicazione molto facile e rapido da programmare e diagnosticare. L'ordine dei byte completamente configurabile supporta tutti i tipi di PLC senza bisogno di aggiungere altre opzioni.

Le funzionalità del trasmettitore integrato nel SITRANS FC410 consentono l'installazione quasi ovunque senza bisogno di utilizzare un trasmettitore discreto. Basato sulla tecnologia brevettata di elaborazione del segnale digitale, il misuratore di portata esegue le misure multiparametro con efficacia, semplicità e sicurezza.

SITRANS FC410 può essere utilizzato per applicazioni standard, igieniche o NAMUR.

Il misuratore di portata SITRANS FC410 è costituito da un sensore SITRANS FCS400 e un trasmettitore SITRANS FCT010.

Dettagli

Dimensioni

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisione

±0.10%

Ripetibilità

±0.05%

Gamma di portata (acqua a perdita di pressione di 1 bar)

DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Alimentazione

24 V DC ±20%

Peso

4,6 - 50 kg

Materiali

Sensore:

Parti bagnate: acciaio inossidabile 316L; Hastelloy C22 
Custodia: acciaio inossidabile 304

Trasmettitore:

alluminio con rivestimento anticorrosione

Grado di protezione della custodia (IP)

IP 67

Classi di pressione

Tubi di misura

Acciaio inossidabile:: 100 bar (1450 psi)
Hastelloy: 160 bar (2321 psi)

Custodia del sensore

20 bar (DN15, DN25)
17 bar (DN50, DN80)
0 bar (DN100, DN150)

Pressione di scoppio della custodia del sensore

>160 bar (tutte le dimensioni)

Classi di temperatura

Process medium

da -50 a 200 °C (-58 to 392 °F)

Ambiente

da -40 a 60 °C (-40 to 140 °F)

Collegamenti di processo

Flange

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220, DIN11864-2A

Filettature tubi

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

Filettature per applicazioni igieniche

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

Raccordi per applicazioni igieniche

DIN11864-3A, DIN32676, ISO2852

Omologazioni

Aree Ex

ATEX, IECEx, FM, EAC

Apparecchi a pressione

PED, CRN

Applicazioni igieniche

3A, EHEDG

NAMUR

Conformemente a  NE132

Valori di processo

Portata massica 
Portata volumetrica 
Densità 
Temperatura di processo

Contatore

1 contatore per portata massica netta

Comunicazione

Comunicazione a 2 fili Modbus RTU TS-485

Prestazioni EMC

EN 61326-3-2

Carico meccanico

da 18 a 1000 Hz random, 3,17 G rms, in tutte le direzioni


Vantaggi

  • Risparmio di spazio – sensore compatto e trasmettitore integrato consentono skid e layout dell'impianto più efficacy

  • Integrazione diretta – in sistemi di controllo nuovi o esistenti con protocollo di comunicazione Modbus RTU RS485 indirizzabile multidrop e ordine dei byte completamente configurabile per tutti i tipi di PLC

  • Facile installazione – con collegamenti standard e cablaggio semplificato

  • Elevata precisione – ±0,1% fino a 160 bar e 200 °C

  • Applicazioni igieniche – omologato EHEDG e 3A con superficie liscia per facile pulizia e riduzione di portata minima

  • Flessibilità – disponibile da DN15 a DN80 per un'ampia gamma di applicazioni

  • Prestazioni dedicate - vere misure multiparametro (ad es. portata massica, portata volumetrica, densità e temperature)

  • Elevata velocità – aggiornamento segnale 10 m/s per trasferimento dati affidabile e velocità dati RS485 fino a 115,2 kBit/s per strumenti multipli