SITRANS FCS400

Descrizione

Il SITRANS FCS400 è il sensore più compatto del mercato. Le dimensioni compatte ne facilitano il montaggio e la sostituzione e permettono l'installazione di più dispositivi anche in spazi ristretti.

Il design deve la sua compattezza alla forma del tubo CompactCurveTM che garantisce una precisione di misura della portata di 0,1% ed una elevata sensibilità per la misura ottimale di portate anche molto basse.

Dal tubo con lunghezze ridotte e ampio diametro, al contenitore cilindrico e al collettore di mandata emisferico, il SITRANS FCS400 presenta tutte le caratteristiche per ottenere massime prestazioni e affidabilità: un punto di zero molto stabile, basse perdite di carico ed elevata immunità al rumore e alle vibrazioni dell’impianto.

Il telaio del sensore isola lo strumento di misura dalle oscillazioni dell'impianto che vengono convogliate direttamente nel condotto adiacente. Il montaggio accurato del condotto, volto a ridurre al minimo le oscillazioni nel dispositivo di misura, garantisce un ambiente di misura affidabile.

L'impiego del sensore SITRANS FCS400 come sistema di misura della portata deve avvenire in combinazione con il trasmettitore SITRANS FCT030 e SITRANS FCT010.

Caratteristiche

  • Elevata frequenza di misura

  • Rapporto segnale-rumore più elevato

  • Trasmissione digitale dei segnali

  • Mobile SensorFlash® SD Card per il trasferimento di impostazioni e dati d'esercizio

  • Certificazione di sicurezza SIL3 per quanto concerne la forma costruttiva

  • Certificato per impieghi soggetti a obbligo di taratura

 

Campi di applicazione tipici: processi Batch nell'industria chimica (batching e dosaggio di sostanze chimiche, colori, fertilizzanti, gas), industria alimentare e delle bevande (birra, succhi, liquidi quali cioccolata, marinate) e industria automobilistica (banchi di prova motori).

 

Dettagli

Dimensioni

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisione

±0.10%

Precisione di ripetibilità

±0.05%

Campo di misura

DN15: 3700 kg/h  (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Peso

4,6 - 207 kg

Materiale

arti a contatto con il materiale: 316L acciaio inox; Hastelloy C22  
Custodia: 304 acciaio inox

Grado di protezione (IP)

IP 67

Livello pressione

160 bar (2320 psi)

Campo di temperatura

da -50 a 200 °C (da -58 a 392 °F)

Temperatura ambiente

da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)

Collegamenti al processo

flangia

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

 

Filettatura del tubo

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

 

Filettatura igiene

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

 

Morsetto igiene

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852,  SMS 1145

Autorizzazioni

Aree Ex

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

 

Serbatoi pressione

PED, CRN

Igiene

3A, EHEDG

 

Sistema compatto SITRANS FC430

OIML R117


Vantaggi

  • Compattezza – consente un dimensionamento ed una costruzione dell’impianto o del telaio più ridotti ed efficienti

  • Flessibilità - disponibile da DN15 a DN150 per una elevata adattabilità

  • Facilità di installazione – un'ampia gamma di flange standard, filettature e attacchi sanitari

  • Potente – portate da 20 kg/h fino a 905.000 kg/h ne consentono l'utilizzo in una molteplicità di processi

  • Elevata precisione  – ± 0,1% fino a 100 bar e 200 ° C

  • "Plug and Play" – con il cavo del sensore preconfigurato

  • Digitale e affidabile – tutte le variabili di processo principali sono trasmesse digitalmente al trasmettitore