SITRANS FCS200

Descrizione

Questo sensore ultracompatto trova posto anche negli impianti con spazi ristretti garantendo una maggiore flessibilità in tutte le applicazioni CNG, sia in caso di nuova installazione che come ricambio.

Grazie a una precisione e una capacità ineguagliabili in condizioni di alta pressione e nelle aree a pericolo di esplosione, il sensore SITRANS FCS200 definisce nuovi standard per l'efficienza e la sicurezza del gas naturale.

È disponibile in tre dimensioni, facile da installare e offre un'ampia varietà di connessioni.

Il flussometro completo è costituito da un sensore FCS200 e da uno dei seguenti convertitori di misura della serie MASS:

 

SIFLOW FC070: per l'integrazione diretta nei sistemi basati su SIMATIC o per l'utilizzo in sistemi stand-alone non SIMATIC.

Campi di applicazione tipici: distribuzione, compressione, immagazzinaggio e rifornimento nel settore CNG.

Dettagli

 Campo di misura

Da 250 (9,2) a 30.000 (1.102,3)

 Diametri nominali

Da DN10 a 25

 Precisione della misura

0,5 % della portata massica

 Pressione di esercizio

Max. 350 bar ( 5076 psi)

 Temperatura ambiente

Da -40 a 60 °C (da -40 a 60,00 °C)

 Temperatura del materiale

Da -40 a 125 °C (da -40 a 125,00 °C)

 Struttura del sensore

Due tubi ricurvi

 Custodia

IP66 / IP67 (EN60529)

Omologazioni

 
-Omologazioni Ex

 

 

-Omologazioni per l'impiego soggetto a obbligo di omologazione

ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb

IECEx: Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb

FM: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D

NEPSI: Ex ia ll C T4/T5 Ga

 

PTB Germany OIML R 139


Vantaggi

  • Questo sensore facilmente adattabile è disponibile con un ampio assortimento di connettori di processo per gas standard ed è in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza del mercato

  • Rifornimento rapido grazie all'elevata capacità

  • Programma sensori flessibile grazie alla disponibilità di tre dimensioni che garantiscono un'elevata capacità di adattamento a diverse applicazioni nei punti di rifornimento, nei compressori e nella distribuzione

  • Maggior sicurezza grazie al disco di rottura standard integrato e di conseguenza minor rischio per le persone in caso di rottura di un tubo

  • SENSORPROM è effettivamente plug & play e riduce quindi i costi di installazione e di messa in servizio