SITRANS FC300 DN 4

Descrizione

Il SITRANS FC300 è un sensore di misura compatto per la misura di portata massica secondo il principio di Coriolis e adatto per tutti i liquidi e i gas. Questo sensore di misura offre risultati eccezionali riguardo a precisione di portata, campo dinamico e misura di densità.

 

La struttura consistente in un unico tubo passante, senza cordoni di saldatura all'interno, riduzioni di sezione o distributori di flusso, garantisce il massimo possibile di igiene, sicurezza e pulizia CIP per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande come pure in applicazioni farmaceutiche.

 

La facile installazione mediante l'interfaccia plug & play garantisce una performance ottimale ed una semplice operatività. Incapsulato in una robusta custodia in acciaio inox, il SITRANS FC300 fissa nuovi standard di riferimento riguardo all'integrazione di sistema e si presta all'impiego in ogni ambiente e in ogni applicazione nell'industria di processo..

 

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS FC300 con uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MASS:

SITRANS FCT030: per applicazioni generiche nel settore industriale
SITRANS FCT010: per gli OEM e gli skid nelle applicazioni con spazi ristretti
SIFLOW FC070: per l'integrazione diretta in sistemi basati su SIMATIC.
SITRANS F C MASS 6000: (solo installazione separata): per applicazioni industriali in generale.

 

Tipici campi d'impiego: dosaggio nell'industria chimica (dosaggio di sostanze chimiche), i
ndustria dei generi alimentari e delle bevande (concentrati, ketchup, paste) e industria f
armaceutica (preparati, liquidi per dialisi).

 

Dettagli

 Campo di misura

 0 ... 350 kg/h (0 ... 772 lb/h)

 Diametro nominale

 DN 4 / 1/6"

 Precisione di misura

 ≤ 0,1 % della portata massica

 Pressione di funzionamento

 max. 410 bar (max. 5945 psi)

 Temperatura del liquido da misurare

 -50 ... 180 °C (-58 ... 356 °F)

 Struttura del sensore di misura

 Sistema con un solo tubo ricurvo

 Grado di protezione

 IP67 (NEMA 4)

 Omologazioni

 EEx (ia) IIC T3-T6
 ATEX e UL/CSA


Vantaggi

  • Le dimensioni compatte del sensore di misura integrato di solo 135 x 205 x 58 mm (5.12" x 7.87" x 23.6") consentono la semplice installazione in qualsiasi posto

  •  La struttura robusta salvaspazio in acciaio inox del sensore di misura è adatta a tutte le applicazioni

  • La costruzione accurata del tubo con poca perdita di energia meccanica garantisce un altissimo grado di performance e stabilità anche in condizioni di processo sfavorevoli e instabili

  • Altissima precisione nella misura di portata massica, densità e portata di frazione grazie alla misura di temperatura a 4 fili con PT1000

  • I connettori multipli e SENSORPROM consentono il plug & play per un'installazione e una messa in servizio economiche

  • Sicurezza aumentata grazie all'esecuzione a sicurezza intrinseca secondo EEx ia come standard