SITRANS F C MC2 DN 50-150 / DN 20-80 (igiene)

Descrizione

Il SITRANS F C MC2 DN 50-150, in virtù della sua alta precisione - migliore di 0,15 % della portata massica - è adatto per la misura precisa della portata di liquidi di ogni tipo.
Grazie alla sua versatilità questo strumento di misura è facile da installare. Esso è apprezzato per la sua alta precisione in un ampio campo dinamico, una delle caratteristiche fondamentali per molte applicazioni.

La struttura parallela del tubo a S e i sensori induttivi perfettamente allineati aumentano la precisione e il campo dinamico. La forma costruttiva salvaspazio del sensore di misura con flusso diviso in due parti assicura solo una piccola perdita di pressione. L'MC2 è autosvuotante in posizione di montaggio orizzontale e verticale.

Il SITRANS F C MC2 è anche disponibile in un'esecuzione igienica omologata EHEDG sulla base della struttura standard del SITRANS F C MC2. L'esecuzione igienica è fornibile con diametri nominali da DN 20 fino a DN 80, con i quali vengono coperte le grandezze necessarie nelle applicazioni dell'industria alimentare e delle bevande.

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F C MC2 con uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MASS:
SITRANS F C MASS 6000  (solo installazione separata): per applicazioni industriali in generale.
SIFLOW FC070: per l'integrazione diretta in sistemi basati su SIMATIC.

Tipici campi d'impiego: dosaggio nell'industria chimica e farmaceutica (dosaggio di sostanze chimiche), nell'industria alimentare e delle bevande (latte, panna, paste), petrolio.

Dettagli

Campo di misura

 2.130 ... 510.000 kg/h
 (esecuzione standard)  
 230 ... 113.400 kg/h (esecuzione igienica)

Diametri nominali

 da DN 50 fino a DN 150 (2" ... 6") (esecuzione standard)
 da DN 20 fino a DN 80 (3/4" ... 3") (esecuzione igienica)

Precisione di misura

 ≤ 0,15 % della portata massica

Pressione di funzionamento

 max. 100 bar (max. 1.450 psi)

Temperatura del liquido da misurare

 -50 ... 180  °C (-58 ... 356 °F)

Struttura del sensore di misura

 Sistema con due tubi ricurvi

Grado di protezione

 IP67

Omologazioni

 ≤ DN 40: II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6
 ≥ DN 50: II 2G EEx em [ib] IIC T2-T6


Vantaggi

  • Piccola perdita di pressione grazie alla struttura salvaspazio del sensore di misura con flusso diviso in due parti

  • La struttura parallela del tubo a S e i sensori induttivi perfettamente allineati aumentano la precisione e il campo dinamico.

  • La struttura rigida della custodia riduce l'influenza delle vibrazioni del tubo e della sollecitazione termica

  • Forma costruttiva omologata EHEDG con ampia scelta di connettori igienici

  • SENSORPROM consente il plug & play per l'esecuzione semplice ed economica dell'installazione e della messa in servizio

  • Sicurezza aumentata con l'esecuzione Ex: EEx em [ib] IIC; ≤ DN 40: II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6, ≥ DN 50: II 2G EEx em [ib] IIC T2-T6