SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5

Descrizione

Il SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 ha già dimostrato la sua alta performance riguardo alla precisione di misura di portata
massica e di densità nonché riguardo al campo dinamico dandone prova in numerose applicazioni.

La struttura consistente in un unico tubo passante, senza cordoni
di saldatura all'interno, riduzioni di sezione o distributori di flusso, offre il massimo possibile di igiene, sicurezza e pulizia CIP per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande come pure in applicazioni farmaceutiche.

Oggi il SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 è il misuratore preferito per compiti di ricerca e sviluppo nonché per l'impiego in piccolissimi impianti per la misura esatta di quantità minime (ad es. gocce all'ora) di liquidi o gas.

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F C MASS 2100 con uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MASS:
SITRANS FCT030: per applicazioni generiche nel settore industriale
SITRANS FCT010: per gli OEM e gli skid nelle applicazioni con spazi ristretti
SIFLOW FC070: per l'integrazione diretta in sistemi basati su SIMATIC.
SITRANS F C MASS 6000: (solo installazione separata): per applicazioni industriali in generale.

 

Tipici campi d'impiego: dosaggio nell'industria chimica (dosaggio di sostanze chimiche), industria
dei generi alimentari e delle bevande (concentrati, ketchup, paste) e industria farmaceutica (preparati, liquidi per dialisi).

Dettagli

Campo di misura

0 ... 30 kg/h (0 ... 66 lb/h)

Diametro nominale

DI 1.5 (1/16")

Precisione di misura

≤ 0,1 % della portata massica

Pressione di funzionamento

Pressione del fluido max. 365 bar / max. 5294 psi   (Hastelloy)
Pressione del fluido max. 230 bar / max. 3330 psi
(acciaio     inox)

Temperatura del liquido da misurare  

-50 ... 180  °C (-58 ... 356 °F)

Struttura del sensore di misura

Sistema con un solo tubo ricurvo

Grado di protezione

IP65 (NEMA 4)

Omologazioni

EEx (ia) IIC T3-T6


Vantaggi

  • La struttura duale di sensore e bobina di eccitazione consente l'esecuzione costruttiva estremamente leggera e la massima stabilità del punto di zero

  • Il maggiore spessore della parete del tubo presente sul mercato assicura lunga durata di vita, resistenza alla corrosione e alta resistenza alla pressione

  • Sicurezza aumentata grazie all'esecuzione a sicurezza intrinseca secondo EEx ia come
    standard

  • Altissima precisione nella misura di portata massica, densità e portata di frazione grazie alla misura di temperatura a 4 fili con PT1000