Contatori a pistone rotante SITRANS F R

Descrizione

I contatori a pistone rotante SITRANS F R di Siemens sono bestseller. Il metodo convenzionale si basa sulla misura meccanica e si distingue per affidabilità, precisione e robustezza nella misura di sostanze aggressive e di liquidi fortemente viscosi. Gradi di viscosità sotto un mPa.s o fino a 350.000 mPa.s non costituiscono alcun problema per il robusto contatore a pistone rotante.

Esempi d'impiego dei contatori a pistone rorante: industria degli oli minerali, industria delle materie prime

Dettagli

 Temperatura del liquido da misurare

 Max. 300 °C
 Max. 572 °F

 Precisione

 ±0,2%

 Pressione del liquido

 Fino a 63 bar  
 Fino a 914 psi


Vantaggi

  • Alta precisione di misura (omologato per custody transfer soggetto a taratura fiscale)

  • datto per portate fino a 1000 l/min (264 USgpm)

  • Ridotta dipendenza dalla viscosità

  • Ridotta perdita di pressione

  • Struttura semplice e compatta

  • Ampia offerta di materiali, ad es. rivestimento interno di plastica per sostanze particolarmente aggressive