SITRANS LVS200

Descrizione

Il SITRANS LVS200 è un interruttore di livello a vibrazione per il rilevamento di livello minimo e massimo di materiali sfusi.

Il SITRANS LVS200 in esecuzione standard si presta alla segnalazione di pieno, richiesta e vuoto con materiali sfusi secchi in serbatoi, sili o tramogge. Con l'esecuzione per il rilevamento di interfacce di separazione è possibile rilevare anche sostanze solide in liquidi o in spazi ristretti, ad es. in tubi di alimentazione. Grazie a questo design vengono ignorati i liquidi in modo da rilevare l'interfaccia di separazione tra una sostanza solida e una liquida.

È disponibile un tubo di estensione per il montaggio lato cliente con entrambe le esecuzioni (standard o per interfacce di separazione) di forcella vibrante ed elettronica. Il montaggio avviene su un tubo da 1" messo a disposizione dal cliente.

Con una uscita 4 ... 20 mA opzionale il SITRANS LVS200 può monitorare depositi di materiale sulla forcella vibrante. Ciò consente una manutenzione preventiva in caso di materiale colloso.

Il SITRANS LVS200 ha un design compatto e può essere installato in posizione verticale, orizzontale o obliqua. Le forcelle vibranti causano un certo effetto di autopulizia dello strumento dal prodotto monitorato. Grazie all'esclusivo design delle forcelle vibranti e all'assemblaggio del cristallo piezoelettrico vengono ignorati valori di misura errati di livelli alti persino in caso di danneggiamento delle forcelle.

Un segnale dal circuito elettrico attiva un'eccitazione piezoelettrica della sonda, che entra in vibrazione. Quando la sonda viene ricoperta dal prodotto monitorato, la conseguente attenuazione viene registrata elettronicamente e viene comandata una corrispondente uscita dopo un secondo di ritardo di risposta. Non appena la sonda vibrante risulta libera dalla pressione del prodotto, la vibrazione riprende e il relè ritorna nel suo stato normale.

 

Campi d'impiego principali: materiali sfusi secchi in serbatoi, sili, tramogge o sostanze solide sospese in liquidi (esecuzione per rilevamento di interfacce di separazione)

 

Dettagli

 Campo di misura

 Tubo di estensione:165 mm ... 4 m
 (6.5" ... 13ft)
 Cavo di estensione: 700 mm ... 20 m
 (27.5" ... 65ft)

 Temperatura di processo

 -40 ... 150°C (-40 ... 302°C)

 Pressione di processo

 fino a 10 bar g (145 psi g)


Vantaggi

  • Alta resistenza meccanica

  • Resistenza a forti vibrazioni, adatto per forti sollecitazioni

  • Custodia orientabile

  • Adatto per materiale leggero: esecuzione standard 20 g/l (1.3 lb/ft3); esecuzione per rilevamento di interfacce di separazione 50 g/l (3 lb/ft3) e opzione per basso peso del materiale sfuso min. 5 g/l (0,3 lb/ft3)

  • Su richiesta del cliente estensioni fino a 20000 mm (787")

  • Misura di sostanze solide in un liquido (opzione)

  • Forcella vibrante corta e resistente (opzione) con profondità d'immersione di 165 mm (6.5")