SITRANS LPS200

Descrizione

Il SITRANS LPS200 è un segnalatore a pala rotante per il rilevamento di livello limite con materiali sfusi.

Il principio della pala rotante si presta alla segnalazione di pieno, richiesta, vuoto con materiali come cereali, mangimi, cemento, granulato di plastica e trucioli di legno. Il segnalatore a pala rotante con pala opzionale rettangolare è adatto all'impiego con materiale di bassa densità fino a  15,06 g/l (0,94 lb/ft3) e quello con pala standard fino a 100 g/l (6,25 lb/ft3).

Una pala rotante, azionata da un motoriduttore sincrono, rileva la presenza di materiale all'altezza d'installazione dell'LPS200. Quando il materiale sfuso monitorato raggiunge la pala, questa viene ostacolata nel suo movimento di rotazione. Ciò comporta la chiusura di un contatto di relè. Quando il materiale sfuso non copre più la pala, questa riprende a ruotare e il relè torna nel suo stato normale.

Il robusto design dell'LPS200 resiste anche alle condizioni più gravose delle applicazioni con materiale sfuso. La sensibilità della pala di misura può essere regolata in funzione delle caratteristiche del materiale (ad es.depositi sulla pala).

LPS200 è disponibile in diverse configurazioni: esecuzione corta, con tubo di prolunga e prolunga per cavo. Con una pala di misura standard esso è adatto per la maggioranza delle applicazioni. In caso di materiale molto leggero è consigliabile l'esecuzione con pala articolata o rettangolare a garanzia di una maggiore sensibilità.

 

Campi d'impiego principali: materiali sfusi come cereali, mangimi, cemento, granulato di plastica e trucioli di legno

 

Dettagli

 Campo di misura

 100 mm … 10 m (4 inch … 30 ft)

 Temperatura di processo

 -25 ... 600 °C (-13 ... 1112 °F)

 Pressione di processo

 fino a  10 bar g (145 psi g)


Vantaggi

  • Comprovato principio della pala rotante per materiali sfusi

  • Guarnizione meccanica

  • Sono disponibili opzioni di alimentazione universale

  • Giunto a frizione

  • Custodia orientabile

  • Pala di misura opzionale per l'impiego con materiali di bassa densità

  • Semplice installazione utilizzando connessioni meccaniche già esistenti nell'impianto di processo

  • Disponibilità di esecuzione per alta temperatura e set di prolunga opzionale

  • Configurazione fail-safe opzionale

  • SIL certified