Pointek CLS500

Descrizione

Pointek CLS500 è un interruttore di livello capacitivo con tecnologia a frequenza inversa per il rilevamento di interfacce di separazione, materiali sfusi, liquidi, sostanze chimiche tossiche e aggressive in condizioni operative gravose (alti valori di temperatura e pressione).

La tecnologia Active Shield garantisce una misura non influenzata da vapore, depositi, polvere e condensa. Il design speciale esclusivo e il trasmettitore altamente performante assicurano prestazioni eccezionali in un ampio campo d'impiego per il rilevamento di livello.

L'elettronica a microprocessore del Pointek CLS500 può essere tarata in una sola operazione, senza interruzione del processo di produzione.

 

Campi d'impiego principali: livello di schiuma o di liquido/schiuma, rigeneratori di glicole, coalescer ad alta pressione, applicazioni LNG

 

Dettagli

 Campo di misura

 1 m (40 inch)

 Temperatura di processo

 -60 ... 400°C ( -76 ... 752°F)

 Pressione di processo

 fino a 150 bar g (2175 psi g)


Vantaggi

  • Tecnologia Active Shield: misura non influenzata da depositi di materiale nella parte protetta della sonda

  • Alimentazione a due fili dal loop di corrente con interruttore a transistor o uscita 4 ... 20/20 ... 4 mA

  • Semplice taratura tramite tasto e display locale integrato

  • Funzioni complete di diagnostica

  • Comunicazione HART per messa in servizio e controllo in remoto