Pointek CLS200

Descrizione

Pointek CLS200 è un versatile interruttore di livello capacitivo con tecnologia a frequenza inversa. Esso possiede sonde a barra/cavo ed un'uscita configurabile, ideale per il rilevamento di liquidi, materiali sfusi, fanghi, schiuma e superfici di separazione. L'esecuzione digitale (con PROFIBUS PA) comprende un visualizzatore e funzioni diagnostiche addizionali.

Il Pointek CLS200 è disponibile in esecuzione standard e in esecuzione digitale.

L'esecuzione standard possiede 3 LED di segnalazione con semplici funzioni di allarme tramite relè e transistor.

L'esecuzione digitale integra un display LCD per l'impiego come strumento stand-alone ed offre la comunicazione PROFIBUS PA (versione di profilo 3.0, Class B) per il collegamento ad una rete.

L'esecuzione digitale integra un display LCD per l'impiego come strumento stand-alone ed offre la comunicazione PROFIBUS PA (versione di profilo 3.0, Class B) per il collegamento ad una rete. Costante dielettrica di min. 1,5, durante il rilevamento di una variazione della frequenza di oscillazione. La sua sensibilità può essere regolata in modo tale che il materiale venga rilevato ancora prima del contatto con la sonda. Il CLS200 funziona indipendentemente dalla parete del serbatoio o dal tubo. Esso non richiede alcun elettrodo esterno di riferimento per il rilevamento del livello in serbatoi non conduttori in calcestruzzo o in plastica.

Campi d'impiego principali: liquidi, fanghi, polvere, granulati, applicazioni con pressurizzazione, aree Ex.

 

Dettagli

 

 Campo di misura

 barra: 5,5 m (18ft)
 cavo: fino a 30 m (98ft)

 Temperatura di processo

 -40 ... 125°C (-40 ... 257°F)

 Pressione di processo

 barra: fino a 25 bar g (365 psi g)
 cavo: fino a 10 bar g (145 psi g)


Vantaggi

  • L'esecuzione annegata in resina protegge il circuito del segnale da urti, vibrazioni, umidità e/o condensa

  • Elevata resistenza chimica

  • Rilevamento di livello indipendente dalla terra di riferimento (parete del serbatoio/tubo)

  • Insensibile ai depositi di prodotto grazie all'alta frequenza di oscillazione

  • L'elevata sensibilità apre molte possibilità d'impiego con liquidi, materiali sfusi o fanghi

  • Display LCD integrato per la semplice impostazione della soglia di commutazione del CLS200, persino in condizioni di processo estremamente gravose (solo con l'esecuzione digitale)

  • Disponibilità di sonde a barra/cavo prolungate ed in esecuzione sanitaria
    Esecuzione standard: 3 LED per la visualizzazione dello stato del sensore, dello stato operativo e della tensione.

  • Soddisfa i requisiti di SIL/IEC61508 per l'impiego in applicazioni di Safety Integrated Level per la sicurezza di sovrappieno (SIL 2)

  • Esecuzione digitale: display LCD integrato e comunicazione PROFIBUS PA