SITRANS LUT400

Descrizione

 

I controllori di livello ad ultrasuoni serie SITRANS LUT400 di Siemens sono apparecchi compatti per misure singole di lunga portata. Sono adatti per la misura di liquidi, solidi o fanghi e la misura di portata ad alta precisione su canali aperti.

 

 

 

Sono disponibili tre versioni, secondo l’applicazione, le prestazioni e le funzionalità richieste:

  • SITRANS LUT420 per il controllo di livello: Misura di livello o di volume di liquidi, solidi o fanghi, nonché per il semplice controllo di pompe ed il registro dati

  • SITRANS LUT430 per il controllo di livello, di volume, di pompe e di portata: Comprende tutte le caratteristiche del LUT420 e funzionalità avanzate per il controllo pompe e allarmi, misura di portata in canali aperti, e registro dati di portata  

  • SITRANS LUT440 per la misura di portata in canale aperto: Il modello più completo e più preciso. Comprende tutte le caratteristiche del LUT430 e un’eccezionale precisione (± 1 mm nel campo di 3 m) e funzionalità avanzate per il controllo e il registro dati di portata

 

Principali applicazioni: pozzi, depositi, canali/stramazzi, stoccaggio prodotti chimici, stoccaggio liquidi, tramoggi, controllo frantoi, stoccaggio materiali solidi sfusi

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Campo di misura

0,3 … 60 m (1 … 196 ft), a seconda del tipo di trasduttore

 Trasduttori compatibili

Tutti i trasduttori serie EchoMax, e ST-H

 

 Precisione

-Standard: ±1 mm (0.04 inch) più 0,17 % della distanza

- Modello alta precisione per la misura di portata in canale aperto: ± 1 mm (0.04 inch), nel campo di 3 m (9.84 ft)


Vantaggi

  • Custodia 1/2 DIN compatta [144 a x 144 p x 146 l mm (5.7 x 5.7 x 5.75 inch)] con supporto standard, adatto per il montaggio a muro, su palina, tramite guida DIN, oltre al montaggio a pannello (opzionale)  

  • Interfaccia utente (LUI) con quattro tasti per la programmazione, parametri accessibili da menu e assistenti personalizzati per le principali applicazioni  

  • Misura di livello, volume e portata  

  • Tre relè e numerose funzioni per la gestione pompe, allarmi e ulteriori funzionalità di controllo

  • Comunicazione HART  

  • Files EDD per SIMATIC PDM, AMS Device Manager, e Field Communicator 375/475, oltre a SITRANS DTM per FDT  

  • Browser web incorporato per la programmazione locale tramite un’interfaccia web intuitiva  

  • Due ingressi digitali per controllo di livello da livellostato esterno e inter-blocco pompe  

  • Visualizzazione profilo dell’eco e indicazione del trend di funzionamento  

  • Tecnologia di ricezione digitale brevettata, garantisce maggiore affidabilità in caso di interferenze elettriche ambientali (in prossimità di drive a velocità variabile)  

  • Orologio in tempo reale con ora legale, datalogger e algoritmi speciali consentono notevoli risparmi energetici, evitando l’uso delle pompe durante le ore di punta  

  • Rapido cablaggio senza complicazioni con morsetti amovibili