SITRANS LU01

Descrizione

Il SITRANS LU01 è un dispositivo di controllo a ultrasuoni per la misura di livello di liquidi e materiali sfusi in singoli serbatoi fino a 60 m (200 ft).

Il sistema di misura consiste di un dispositivo di controllo SITRANS LU01 e di un sensore a ultrasuoni, che può essere montato fino a 365 m (1200 ft) di distanza. SITRANS LU01 fornisce valori di distanza, livello e volume. La sua affidabilità si basa sul software Sonic Intelligence® per l'elaborazione degli echi.

I valori di misura sono visualizzati in unità selezionabili sul display LCD retroilluminato.

L'interfaccia di comunicazione integrata si configura automaticamente per RS 232, RS 485 o loop di corrente bipolare. Il SITRANS LU01 può essere collegato tramite moduli d'interfaccia SmartLinx® Siemens ad un PLS (controllo di processo) o ad un PLC. Esso consente pertanto la comunicazione bidirezionale e l'accesso a tutti i parametri.  Per rispondere a nuove esigenze, è possibile installare o aggiungere in un secondo tempo i moduli per i noti bus industriali quali PROFIBUS DP e DeviceNet. Poiché non è necessario alcun gateway esterno, si riducono i costi di cablaggio.

 

Campi d'impiego principali: stoccaggio di sostanze chimiche, liquidi e materiali sfusi (pietrisco, farina, granaglie, cereali), pellet di plastica

 

Il dispositivo di programmazione hand-held è un accessorio e va ordinato separatamente.

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Vantaggi

  • Misura di livello monocanale in grandi campi di misura

  • Installazione e programmazione semplici tramite tastiera a infrarossi rimovibile (opzionale)

  • Compatibilità con sensori Echomax®

  • LCD retroilluminato con visualizzazione dei valori di misura in unità di misura standard

  • Conversione automatica livello-volume per forme di serbatoio standard o personalizzate

  • Compatibilità con Dolphin Plus e SmartLinx

  • Allarme per max./min.