Echomax XRS-5 Transducer

Descrizione

Il sensore a ultrasuoni Echomax® XRS-5 fornisce la misura di livello continua e affidabile di liquidi e fanghi in pozzi di pompaggio/stazioni di sollevamento, canali, stramazzi e letti di filtraggio. Esso si distingue per uno stretto angolo di apertura di solo 10° con una superficie di emissione in gomma CSM.

L'XRS-5 funziona senza contatto in un campo di misura 0,3 ... 8 m (1 ... 26 ft). Grazie all'analisi evoluta degli echi è garantita l'affidabilità dei dati anche in presenza di disturbi dovuti a ostacoli fissi, turbolenze e schiuma.

La superficie di emissione a tenuta ermetica in gomma CSM e la custodia in copolimero PVDF sono estremamente resistenti a metano, acqua salata e sostanze chimiche aggressive, che si trovano spesso negli impianti di trattamento delle acque reflue. Il robusto sensore ha il grado di protezione IP68 e può essere completamente sommerso. In caso di pericolo di sommersione va impiegata un'apposita guaina. Questa garantisce la lettura durante la sommersione.

L'economico sensore XRS-5 è compatibile con numerosi dispositivi di controllo Siemens: a partire dal sistema base per allarme di min./max. o dal semplice comando di pompe fino a sistemi di comando avanzati con funzioni per comunicazione, teletrasmissione e integrazione con sistemi SCADA.

 

Campi d'impiego principali: pozzi di pompaggio, stramazzi, canali aperti, letti di filtraggio

 

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Campo di misura massimo

 8 m (26 ft)

 Campo dimisura minimo

 0,3 m (1 ft)

 Temperatura massima

 65 °C (149 °F)

 Frequenza

 44 kHz


Vantaggi

  • Angolo di apertura stretto di solo 10°

  • Custodia in PVDF resistente alle sostanze chimiche e superficie di emissione in gomma CSM

  • Campo di misura: 8 m (26 ft) per la misura di livello di liquidi e fanghi

  • Sommersione completa: Grado di protezione IP68

  • Semplice installazione con connessione 1"  NPT o R 1" BSPT