Echomax XPS Transducer

Descrizione

Con l'impiego della tecnologia a ultrasuoni i sensori Echomax® XPS misurano il livello di numerosi liquidi e materiali sfusi.

I sensori sono sicuri da immersione, resistenti a vapore e sostanze chimiche aggressive e possono essere installati senza flangia.

La serie costruttiva XPS offre esecuzioni per vari campi di misura fino a 30 m (100 ft) e fino ad una massima temperatura di +95 °C (+203 °F).

Durante il funzionamento i sensori Echomax inviano impulsi acustici in uno stretto angolo ultrasonico. Il trasmettitore di livello misura il tempo intercorrente tra l'invio dell'impulso e il ritorno dell'eco e calcola di conseguenza la distanza dal sensore al materiale monitorato.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 

Campo di misura massimo

XPS-10:   10 m (33 ft)

XPS-15:   15 m (50 ft)

XPS-30:   30 m (98 ft)

 Campo di misura minimo

XPS-10 / XPS-15: 0.3 m (1 ft)
XPS-30: 0.6 m (2 ft)

 Temperatura massima

Serie XPS: 95 °C (203 °F)

 Frequenza

XPS-10 / XPS-15: 44 kHz
XPS-30: 30 kHz


Vantaggi

  • Compensazione di temperatura integrata

  • Ridotto effetto di risonanza con zona morta limitata

  • Rivestimento di espanso per applicazioni con forte presenza di polvere

  • Funzione di autopulizia e bassa manutenzione

  • Resistenza chimica

  • A tenuta ermetica