SITRANS Probe LR

Descrizione

SITRANS Probe LR è un trasmettitore di livello a due fili funzionante con impulsi radar a 6 GHz per campi di misura fino a 20 m (66 ft). Esso si presta al monitoraggio continuo di liquidi e fanghi in serbatoi di stoccaggio non pressurizzati in normali condizioni ambientali.

Il Probe LR è adatto per applicazioni con vapori chimici, gradienti di temperatura, vuoto o pressione, ad es. in parchi di serbatoi, nello stoccaggio di sostanze chimiche, in torri di digestione e in cisterne di raccolta fanghi. SITRANS Probe LR ha un campo di misura da 0,3 fino a 20 m (1 ... 65 ft).

Il design del Probe LR vi consente una semplice programmazione con il dispositivo di programmazione hand-held a sicurezza intrinseca. Anche senza aprire la copertura dello strumento nell'area Ex. L'antenna ad asta in polipropilene offre alta resistenza chimica ed è realizzata come pezzo unico a tenuta ermetica. Essa possiede una schermatura interna integrata, che sopprime i disturbi provenienti dalla struttura di montaggio. SITRANS Probe LR funziona con l'elaborazione dei segnali Process Intelligence®. La grande distanza segnale-rumore del Probe LR garantisce un'affidabilità ottimale.

L'impostazione è semplice: per la funzione base bastano due parametri. Per la facile programmazione dello strumento sono disponibili SIMATIC PDM, HART® Hand-Communicator o il dispositivo di programmazione hand-held a sicurezza intrinseca.

 

Campi d'impiego principali: parchi di serbatoi, stoccaggio di sostanze chimiche, pozzi per pompaggio di acque reflue

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Tecnologia

 Radar ad impulsi

 Campo

 20 m (66 ft)

 Temperatura di processo

 -40 ... 80°C (-40 ... 176°F)

 Pressione di processo

 fino a 3 bar g (43.5 psi g)


Vantaggi

  • Antenna ad asta in polipropilene

  • Installazione e messa in servizio semplici

  • Programmazione con dispositivo di programmazione hand-held a infrarossi a sicurezza intrinseca, SIMATIC PDM o HART® Hand-Communicator

  • Comunicazione con HART

  • Elaborazione dei segnali Process Intelligence

  • Soppressione automatica dei falsi echi