SITRANS LR560

Descrizione

SITRANS LR560 è un trasduttore di livello radar FMCW, a 78 GHz, con tecnica a due fili e campo di misura fino a 100 m (328 ft). È adatto alla misura continua del livello dei prodotti sfusi nei silos.

La funzionalità plug & play di SITRANS LR560 è ideale per la maggior parte delle applicazioni che riguardano i prodotti sfusi, anche in ambienti molto polverosi e con temperature elevate fino +200 ºC (+392 ºF). Il design unico consente una programmazione sicura e semplice mediante il dispositivo portatile a infrarossi a sicurezza intrinseca senza dover aprire il coperchio dello strumento, neppure nelle aree a rischio di esplosione.

SITRANS LR560 integra una Local Display Interface grafica opzionale che facilita l'impostazione e il comando grazie a un Assistente di avvio rapido intuitivo. La visualizzazione dei profili dell'eco di risposta supporta la diagnostica. L'Assistente di avvio rapido facilita l'avvio; il funzionamento di base richiede l'impostazione di un numero ridotto di parametri.

SITRANS LR560 misura praticamente qualsiasi prodotto sfuso entro un campo di misura di 100 m (328 ft).

Principali campi di applicazione: polvere di cemento, materie plastiche in polvere e in granuli, cereali, carbone, polvere di legno, cenere volatile

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.  

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Tecnologia

 Radar FMCW

 Campo

 100 m (328 ft)

 Temperatura di processo

 -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)

 Pressione di processo

 Fino a 3 bar g (43,5 psi g)


Vantaggi

  • Struttura robusta in acciaio per applicazioni industriali

  • Alta frequenza 78 GHz che fornisce un raggio molto stretto, manicotto di montaggio che non causa praticamente rumori di disturbo, riflessione ottimale dei prodotti sfusi ammucchiati a cono

  • Opzione con flangia di regolazione per il puntamento del raggio sul punto desiderato, ad es. sul punto di prelievo del silos

  • Antenna a lente molto resistente agli accumuli di materiale

  • Connettore per l'aria di spurgo in dotazione per la pulizia automatica dei materiali solidi molto appiccicosi

  • Local Display Interface (LDI) per la programmazione e la diagnostica sul posto